(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR251AZ-JA-00A00
分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付 テンビン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
88,406円 ~ 122,063円
税込価格
97,247円 ~ 134,269円

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 校正証明書有無:
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    90

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

HR251AZ-JA-00A00 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高速応答 約2秒
  • コンパクトで扱いやすいB5サイズ
  • 風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア
  • 帯電防止処理済大型風防は取り外しが可能
  • 合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能
  • コンパレータ表示、ブザー付き(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)
  • パスワード機能
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名HR-250AZ
HR-250A
HR-150AZ
HR-150A
HR-100AZ
HR-100A
HR-251AZ
HR-251A
ひょう量252g152g102g62g/252g
最小表示0.1mg0.1mg0.1mg0.1mg/1mg
繰り返し性0.2 mg /200~250 g
0.1 mg / 0~200 g
0.1 mg0.1 mg/0.5 mg
直線性±0.3 mg±0.2 mg±0.3 mg/±1 mg
計量皿寸法φ90mm
外形寸法198(W) × 294(D) × 315(H) mm
表示単位g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体質量分銅内蔵モデル:約3.9kg、標準モデル:約3.5kg

外形図

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付 外形図

注意・禁止事項

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)エアコン等の近くに天秤を設置しないでください。
(5)磁気を帯びた機器の近くに天びんを設置しないでください。
(6)使用前には必ず1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
(7)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
仕様詳細
JANコード
校正用分銅内臓
補足
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HR251AZ-JA-00A00

62/252
0.1/1
-
4981046908924
あり
スマートレンジ搭載(62gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 1mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示  0.1mg)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は62gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。)

1個

95,224( 104,746円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付
【特長】
・分析天びんのベーシックモデル
・高速応答 約2秒
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア
・帯電防止処理済大型風防は取り外しが可能
・合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能
・RS-232C標準装備
・クイックUSB(別売:FXi-02-JA)で計量値をPCに送信可能。
・内蔵バッテリ〈ニッケル水素充電池〉(別売:FXi-09-JA)
・コンパレータ表示、ブザー付き(音量約40dB<本体正面1mでの測定> )
・パスワード機能

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

    分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

    分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

        防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

        防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

          校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

          校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

            汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

            汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

              校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

              校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

                汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                  ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                  ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                    校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

                    校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

                      校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                      校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                        ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                        ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                          防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                          防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 88,406円 99,543円 73,900円 69,313円 68,179円 54,023円 61,816円 61,158円 81,035円 84,603円 91,738円 80,452円 76,448円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   5日目   16日目  
                            商品タイプ 電子天秤 電子天秤 - - - - - - - - - 電子天秤 -
                            主要用途 はかり はかり - - - - - - - - - はかり -
                            種類 本体 本体 - - - - - - - - - 本体 -
                            校正証明書有無 - - - - - - - - - - -
                            計量皿形状 丸皿 角皿 - - - - - - - - - 丸皿 -

                            分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました