(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,733円 ~ 25,983円  特別価格 
税込価格
27,206円 ~ 28,581円  特別価格 

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP65 *ACアダプタ使用時を除く
  • 校正証明書有無:
  • 電源:
    ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池╳6個(別売)使用

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3000
1
137
174
4981046908849

1個

25,983円

23,374

( 25,711円 )

-

  • 注文停止中
3000
1
128
128
4981046908832

1個

24,733円

22,249

( 24,474円 )

-

  • 注文停止中
300
0.1
128
128
4981046908825

1個

24,733円

22,249

( 24,474円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付
【特長】
・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ
・防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ACアダプタ使用時を除く)
<ご注意>水没には適しません。
・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き
・スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
・オートパワーオフ機能
・5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・SUS304のステンレスボディ
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源に電池、またはACアダプタを使用できます。
  • 計量皿と本体ケースにステンレスを採用しました。
  • 電源に電池を使用した場合、防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級に準拠した防水性能です。
  • 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き
  • スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
  • オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名HL-300WPHL-3000WPHL-3000LWP
ひょう量300g3000g
最小表示0.1g1g
再現性0.1g1g
直線性±0.2g±2g
計量皿寸法128×128mm174×137mm
外形寸法170 (W)×219 (D)×63 (H) mm174 (W)×219 (D)×63 (H) mm
表示単位g
本体質量約810g約890g

外形図

HL-3000LWP

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付 HL-3000LWP外形図
 

HL-300WP / HL-3000WP

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付 HL-300WP / HL-3000WP外形図

注意・禁止事項

(1)完全防水・完全防塵構造ではありません。はかりを水につけたり、長時間直接水をかけたりしないでください。
(2)量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。
(3)りを極端に暑い場所や寒い場所(-5~35℃以外)でご使用することは避けてください。
(4)ACアダプタでお使いになる場合、JIS5級防水性能を維持することはできませんのでご注意ください。
(5)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

    防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

    防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

      防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付

      防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付

        防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

        防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

          デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

          デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

            デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

            デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

              防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付

              防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付

                カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

                カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

                  デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                  デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                    デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                    デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                      高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                      高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                        コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付

                        コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付

                          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

                          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 24,733円 29,596円 27,726円 31,703円 20,481円 16,312円 13,895円 88,110円 31,097円 21,176円 28,068円 18,265円 18,063円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - 角皿 角皿 丸皿 角皿 丸皿
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り 有り - - 有り - - - - - -

                            防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました