(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HL200I-JA-00A00
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付 ハカリ

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付 HL200I-JA-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,063円
税込単価
19,869円

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    130
  • 校正証明書有無:

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

HL200I-JA-00A00 解除

Loading...

HL200I-JA-00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL200I-JA-00A00

200
0.1
4981046908788
ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池╳4個(別売)使用

1個

18,063( 19,869円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付
【特長】
・本体を立てて保管可能
・計量結果ホールド可能、HOLDキーを押すだけの簡単操作
・オーオートパワーオフ機能
・5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能、容器をのせた状態でゼロ表示可能
・別売でステンレス製計量皿(SUS304)をご用意
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式
・バリューパックには、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用乾電池が付属

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体を立てて保管可能
  • 計量結果ホールド可能、HOLDキーを押すだけの簡単操作
  • オーオートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
  • 風袋引き機能、容器をのせた状態でゼロ表示可能
  • 別売でステンレス製計量皿(SUS304)をご用意
  • ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式
  • バリューパックには、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用乾電池が付属
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名HL-200iHL-2000iHL-200i-JACHL-2000i-JAC
ひょう量200g2000g200g2000g
最小表示0.1g1g0.1g1g
再現性0.1g1g0.1g1g
直線性±0.2g±2g±0.2g±2g
計量皿寸法φ130mm
外形寸法130(W) × 192(D) × 51(H) mm
表示単位g
本体質量約500g(電池含まず)

注意・禁止事項

(1)風の当たる場所、振動の多い不安定な場所で使用すると、著しく精度が落ちる場合があります。
(2)計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。
(3)防水仕様ではありません。
(4)長時間使用されない場合は、電池を抜いてください。
(5)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

Loading...

HL200I-JA-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付の型番HL200I-JA-00A00のページです。
型番HL200I-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

    コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

    コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

      校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

      校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

        校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

        校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

          防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

          防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

            防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

            防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

              デジタルスケール2kg

              デジタルスケール2kg

                校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                  校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

                  校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

                    電子てんびん HLシリーズ

                    電子てんびん HLシリーズ

                      汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                      汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                        汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                        汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                          デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                          デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ M&M エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 18,063円 22,926円 91,738円 84,603円 69,313円 76,448円 2,636円 68,179円 61,816円 9,700円 61,158円 54,023円 7,017円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   2日目   16日目   16日目   4日目   16日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            計量皿形状 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 - 丸皿 丸皿 丸皿
                            乾電池対応 有り 有り - - - - 有り - - - - - 有り
                            計量皿寸法(φ)(mm) 130 130 - - - - - - - - - - 130

                            コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HL2000I-JA-00A00
                            HL2000I-JAC-00A00
                            HL200I-JAC-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            JANコード 電源

                            18,063円

                            ( 19,869円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            200014981046908795ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池╳4個(別売)使用

                            19,731円

                            ( 21,704円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            200014981046908818ACアダプタまたは単3形乾電池╳4個(別売)使用

                            19,731円

                            ( 21,704円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            2000.14981046908801ACアダプタまたは単3形乾電池╳4個(別売)使用

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました