(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
45,869円 ~ 52,239円
税込価格
50,456円 ~ 57,463円

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付【特長】・表示部と計量部...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    カウンティングスケール
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 計量皿寸法D(mm):
    210
  • 計量皿寸法W(mm):
    300
  • サンプル数(個):
    10(5, 25, 50, 100、または任意設定)
  • 校正証明書有無:
  • 補足:
    計数可能最小単重:内部設定により、より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
最大計数値(個)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
0.5
0.1
600000
4981046908689

1個

45,869( 50,456円 )

16日目

  • 注文停止中
6000
1
0.2
600000
4981046908696

1個

45,869( 50,456円 )

-

15000
2
0.4
750000
4981046908702

1個

52,239( 57,463円 )

16日目

  • 注文停止中
30000
5
1
600000
4981046908719

1個

52,239( 57,463円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付
【特長】
・表示部と計量部を分離可能(ケーブル長:70cm)
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・99品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値)
・ライトの点滅に従って、単重登録が完了
・目標値告知機能:ピタッとブザーでお知らせ(音量約58dB<本体正面1mでの測定>)
・RS-232Cインタフェース 別売
・別売内蔵バッテリでコードレスでの使用可能

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高い内部分解能と広い計数範囲
  • ステンレス製計量皿 SUS430
型番HC-3KiHC-6KiHC-15KiHC-30Ki
計数可能最小単重0.1g0.2g0.4g1g
ひょう量3kg6kg15kg30kg
最小表示0.5g1g2g5g
最大計数表示600,000750,000600,000
サンプル数10個(5, 25, 50, 100個、または任意設定)
計量皿寸法300(W)×210(D)mm
標準付属品ACアダプタ(AX-TB162)

◆ 内部設定により、より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。

 

■別売品

型番品名
HC-02i鉛バッテリー(約80時間使用可)
HC-03i-JA*RS-232C(DIN8Pメス)
HC-04i-JA*RS-232C/コンパレータ出力(リレー出力)
HC-08i-JA延長ケーブル(2m)
AD-1687環境ロガー
AD-1688計量データロガー
AD-8127マルチプリンタ
AD-8526イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)
AD-8527クイックUSBアダプタ
AD-8951コンパレータライト
AX-USB-DINUSBコンバータ・ケーブルセット
AX-KO1786-200RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P)
AX-TB266ACアダプタ

* HC-03iとHC-04iは同時に使用できません。

 

【個数計 豆知識】

ACAI(自動精度向上機能)
計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。
少ないサンプル数で計数を開始し、計数誤差の出ない範囲でサンプルが追加されるたびに単重を再計算・更新。 より高精度の計数が可能に。

 

計数可能最小単重
記憶可能な、サンプル1個あたりの最小の重さ(単位質量)。

 
ACAI自動操作
1. ACAIの操作の前に、単重を登録してください。
また、サンプルは計量皿に載せたままとしてください。
セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付 豆知識1
2. ACAIマーク◀の点灯する範囲でサンプルを追加してください。おおよその目安として、表示されている個数と同程度の個数が追加可能です。
セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付 豆知識2

3. サンプル数が十分に多くなる(実際に数えようとする程度)まで、ACAIの操作を繰り返してください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付

    セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付

    セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付

      検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

      検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

        台はかり BW-Kシリーズ

        台はかり BW-Kシリーズ

          カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ

          カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ

            カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

            カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

              カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

              カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

                カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

                カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

                  ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

                  ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

                    ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

                    ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

                      ポータブルスケール SAシリーズ

                      ポータブルスケール SAシリーズ

                        ウェイングインジケータ AD-4402

                        ウェイングインジケータ AD-4402

                          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 45,869円 53,004円 39,840円 146,856円 40,295円 61,365円 72,498円 75,684円 42,865円 54,533円 29,544円 14,195円 61,923円
                            通常出荷日 16日目   16日目   3日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   15日目~   16日目   16日目   16日目   2日目   5日目~   16日目  
                            主要用途 カウンティングスケール カウンティングスケール はかり はかり カウンティングスケール カウンティングスケール カウンティングスケール カウンティングスケール はかり はかり はかり - はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - 角皿
                            乾電池対応 無し 無し 無し 無し 無し 無し - - 有り 有り 有り - 無し
                            計量皿寸法D(mm) 210 210 210 250 210 - - - - - 330 - 210

                            セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業現場
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/14
                            納期は当初より2か月ほどかかりましたが
                            精密に計れるので購入してよかったです
                            校正書類もついているし チャットなのでの質問も対応してもらい
                            購入の参考になりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました