(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP60KS-00A00
校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付 テンビン

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付 GP60KS-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
144,323円 ~ 375,873円  特別価格 
税込価格
158,755円 ~ 413,460円  特別価格 

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付【特長】・防塵・防水I...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP65
  • サンプル数(個):
    10、 25、 50または100
  • 校正証明書有無:
  • パーセント最小表示(%):
    0.01、 0.1、 1(100%質量により自動切り替え)

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

GP60KS-00A00 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
出力電圧(V)
補足
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

GP60KS-00A00

61000
1
1
344
384
4981046908405
-
-
100

1個

291,779円

254,431

( 279,874円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付
【特長】
・防塵・防水IP65、校正用分銅内蔵
・応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS搭載
・RS-232Cインタフェース( D-Sub25Pメス)標準装備
・スイングアーム付の一体型と、レイアウト自由な分離型(末尾S)タイプ
・自動環境設定、自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・g、kg、個数、%、カラット、もんめ計量モード
・オートパワーオン・オフ
・動物計量(ホールド機能)
・床下ひょう量 専用金具別売(GP-20、GP-21)

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 見やすい大型蛍光表示管を採用しています。
  • 水洗いが可能な防塵・防滴仕様となっています(IP65準拠)
  • 温度変化に応じて自動的に内蔵分銅でキャリブレーションします(自動校正)
  • 使用環境(風、振動)に応じて表示の応答特性(安定度)をキー操作により自動調整します(自動環境設定)。
    また、内蔵分銅を利用して天びんを自分自身で点検できる自己点検機能を備えています。
  • SHSセンサ採用により、測定物を載せてから表示値を読み取るまでの時間を短縮し、高速応答を実現しました。
    (応答特性が『FAST』設定のとき約1.5秒)
  • 計量値や校正結果、複数の単位質量(個数モードでサンプル1個あたりの質量)を記憶できるデータメモリ機能を搭載しています。
    また、風袋値やコンパレータ上下限値の記憶もできます。
  • 計量値を定期的に計量しデータメモリに記憶するインターバルメモリモード付きです。
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名GP-12KGP-20KGP-30KGP-32KGP-40KGP-61KGP-60KGP-100KGP-102K
ひょう量12kg21kg31kg6.1kg / 31kg41kg61kg61kg101kg61kg/101kg
最小表示0.1g0.1g / 1g0.5g0.1g1g1g0.001kg/0.01kg
繰り返し性0.1g0.5g/0.1g0.5g0.2g0.7g1g5g/1g
直線性±0.2g±1g/±0.2g±1g±0.5g±1g±2g±10g/±2g
計量皿寸法384×344mm386×346mm
外形寸法372(W) x 615(D) x 130(H) mm373(W) x 615(D) x 130(H) mm
表示単位g、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)kg、pcs(個数)、
%(パーセント)、
mom(もんめ)
本体重量約 17kg約 18kg
型名GP-30KSGP-32KSGP-61KSGP-60KSGP-100KS
ひょう量31kg6.1kg/31kg61kg61kg101kg
最小表示0.1g0.1g/1g0.1g1g1g
繰り返し性0.1g0.5g/0.1g0.2g0.7g1g
直線性±0.2g±1g/±0.2g±0.5g±1g±2g
計量皿寸法384×344mm386×346mm
外形寸法表示部:260(W) x 164(D) x 202(H) mm
台部:344(W) x 442(D) x 130(H) mm
表示部:260(W) x 164(D) x 202(H) mm
台部:346(W) x 443(D) x 130(H) mm
表示単位g、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体重量約 17kg約 18kg

外形図

GPシリーズ表示部分離型

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付 GPシリーズ表示部分離型外形図

GP-100KSR / GP-30KSR / GP-100KS / GP-61KS / GP-60KS / GP-32KS / GP-30KS

注記
1. GP-100KSR、100KSの外形寸法を表わす
   (括弧寸法は上記2機種以外の寸法となる)
2. ケーブル長さは3m(標準)

 

GPシリーズ表示部一体型

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付 GPシリーズ表示部一体型外形図

注意・禁止事項

(1)理想的な設置条件は、20℃±2℃、湿度45~60%RHの安定した環境です。
(2)塵埃の少ない部屋に設置してください。
(3)天びん台は堅固な物を使用してください(防振台、石盤が理想です)。
(4)部屋の中央よりもすみの方が、また建物の2階、3階よりも1階の方が振動が小さく、計量に適しています。
(5)エアコン等の近くに天びんを設置しないでください。
(6)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(7)磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
(8)使用前には必ず30分以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
(9)正しく計量できるよう定期的にキャリブレーションを行ってください。
(10)初めて設置するときや設置場所を変えたときは、天びんを室温になじませるために12時間以上通電状態で放置し、その後、キャリブレーションを行ってから使用してください。
(11)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

    校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付

    校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付

      校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ

      校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ

        ヤマト DP-5600用一体型立筒

        ヤマト DP-5600用一体型立筒

          AZ-B

          AZ-B

            計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

            計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

              計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

              計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                デジタル台はかり(取引証明用)

                デジタル台はかり(取引証明用)

                  検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズ

                  検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズ

                    防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

                    防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

                      パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                      パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                        検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ<大型>

                        検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ<大型>

                          本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付

                          本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 144,323円 159,013円 127,046円 24,810円 359,999円 47,110円 57,204円 101,480円 137,607円 62,433円 237,267円 192,600円 236,369円
                            通常出荷日 16日目   16日目   5日目   4日目   9日目   2日目   2日目   5日目   5日目   2日目   7日目   10日目   15日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 - オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 - - 角皿 角皿 - 角皿 角皿 - 角皿 角皿
                            乾電池対応 無し 無し - - - - - 有り - 無し 無し 有り 有り
                            防塵・防水仕様詳細 IP65 IP65 IP65 - - - - - - - - - -

                            校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました