(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
119,769円 ~ 167,042円
税込価格
131,746円 ~ 183,746円

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付【特長】・防塵・防水I...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 計量皿寸法D(mm):
    210
  • 計量皿寸法W(mm):
    270
  • 適用機種・シリーズ:
    標準型
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP65
  • 許容過負荷(%of R.C.):
    10、 25、 50または100
  • 校正証明書有無:
  • パーセント最小表示(%):
    0.01、 0.1、 1(100%質量により自動切り替え)

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
JANコード
補足
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2100/8100
0.01/0.1
0.1
4981046908191
スマートレンジ搭載(2100gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 0.1g)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示  0.01g)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は、2100gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。)
10

1個

119,769( 131,746円 )

-

  • 注文停止中
10100
0.01
0.01
4981046908207
-
1

1個

167,042( 183,746円 )

-

  • 注文停止中
12000
0.1
0.1
4981046908214
-
10

1個

127,414( 140,155円 )

-

  • 注文停止中
21000
0.1
0.1
4981046908221
-
10

1個

157,994( 173,793円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付
【特長】
・防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
・270(W)×210(D)mmの大型計量皿
・応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS搭載
・RS-232Cインタフェース( D-Sub25Pメス)標準装備、別売にて防水用ケーブルもご用意(GX-07K)
・g、kg、個数、%、カラット、もんめ計量モード
・オートパワーオン・オフ
・GF-8K/GF-8K2/GF-10Kには簡易風防が標準装備

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型名GF-8KGF-8K2GF-10KGF-12KGF-20KGF-30KGF-32K
ひょう量8.1kg2100g / 8.1kg10.1kg12kg21kg31kg6100g / 31kg
最小表示0.01g0.01g / 0.1g0.01g0.1g0.1g / 1g
繰り返し性0.01g0.05g / 0.01g0.01g0.1g0.5g / 0.1g
直線性±0.03g±0.1g / ±0.02g±0.03g±0.2g±1g / ±0.2g
計量皿寸法270×210mm
外形寸法300(W)×355(D)×111(H)mm
表示単位g、kg、pcs(個数)、%(パーセント)
本体重量約9.3kg

外形図

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付 外形図

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付

    校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付

    校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付

      校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ一般校正書類付

      校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ一般校正書類付

        310g(0.1g) コンパクトスケール

        310g(0.1g) コンパクトスケール

          コンパクトスケール

          コンパクトスケール

            パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

            パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

              ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

              ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

                ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

                ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

                  ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

                  ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

                    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

                    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

                      校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

                      校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

                        校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

                        校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

                          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 119,769円 138,371円 131,236円 12,297円 13,380円 27,651円 80,271円 73,135円 64,216円 75,683円 91,738円 84,603円 61,923円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   16日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   16日目   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 丸皿 - 角皿 - 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿
                            乾電池対応 無し 無し 無し - 有り 無し - - - - - - 無し
                            計量皿寸法D(mm) 210 210 210 - 130 - - - - - - - 210

                            防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました