(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FX1200CT-00A00
ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付 テンビン

ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付 FX1200CT-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73,900円 ~ 89,189円
税込価格
81,290円 ~ 98,108円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    0.001
  • 計数可能最小単重(g):
    0.001
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    90
  • サンプル数(個):
    5、10、25、50または100
  • カラット最小表示(ct):
    0.001
  • 校正証明書有無:
  • パーセント最小表示(%):
    0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
  • 100%登録最小質量(g):
    0.1

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

FX1200CT-00A00 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
仕様詳細
JANコード
カラットひょう量(ct)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FX1200CT-00A00

252
標準型
4981046907682
1260

1個

89,189( 98,108円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ(500、700、1200モデル)一般校正書類付【特長】・ひょう量510ct~1260ct、最小表示0.001ct・ジュエリー測定用カラット天びん・宝石測定用専用皿黒色銀色各1個標準付属・大型風防標準装備・クイックUSB(別売:FXi-02-JA)で計量値をPCに送信可能・コンパクトで扱いやすいB5サイズ・合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能・内蔵バッテリ〈ニッケル水素充電池〉(別売:FXi-09-JA)・コンパレータ表示、ブザー付き

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ジュエリー測定用カラット天びん
  • ひょう量510ct~1260ct、最小表示0.001ct
  • 宝石測定用専用皿黒色銀色各1個標準付属
  • 大型風防標準装備
  • クイックUSB(別売:FXi-02-JA)で計量値をPCに送信可能
  • コンパクトで扱いやすいB5サイズ
  • 合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能
  • 内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)※別売:FXi-09-JA
  • コンパレータ表示、ブザー付き
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名FZ-500CT
FX-500CT
FZ-700CT
FX-700CT
FZ-1200CT
FX-1200CT
ひょう量510ct / 102g760ct / 152g1260ct / 252g
最小表示0.001ct / 0.001g
繰り返し性0.001 ct / 0.0005 g
直線性±0.002 ct / ±0.001 g
計量皿寸法φ90mm
外形寸法198(W) × 294(D) × 315(H) mm
表示単位g(グラム)、 pcs(個数)、 %(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ)
本体重量分銅内蔵モデル:約3.8kg、標準モデル:約3.4kg

外形図

ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ(500、700、1200モデル)一般校正書類付 外形図

*:床下ひょう量金具位置(穴中心)

各番号の説明
(1)床から皿迄の高さ
(2)足コマの穴の位置
(3)足コマのサイズ
(4)足コマのシャフトの長さ
(5)足コマのネジの規格
(6)皿の位置
    (前・上から見た皿中央の位置)

注意・禁止事項

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
(3)温度変化が大きい場所に設置しないでください。
(4)本製品は、防塵・防水ではありません。
(5)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください
(6)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
(7)使用前には必ず30分以上通電してください。 (ACアダプタを電源に接続した状態)
(8)取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

    分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

    分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

      分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

      分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

        ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

        ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

          ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

          ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

            校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

            校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

              校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

              校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ

                比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ

                  高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                  高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                    ウェイングモジュール AD-4430B

                    ウェイングモジュール AD-4430B

                      大型風防 WBC-502

                      大型風防 WBC-502

                        分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

                        分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

                          分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

                          分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 73,900円 99,543円 88,406円 57,953円 80,452円 115,182円 127,669円 151,277円 54,624円 48,009円 29,000円 145,761円 158,248円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   2日目~   5日目   15日目~   16日目   5日目~   3日目~   2日目   5日目   16日目   16日目  
                            主要用途 はかり - - はかり - はかり - はかり - はかり - - -
                            種類 本体 - - 本体 - 本体 - 本体 - 本体 - - -
                            最小表示(g) 0.001 - - 0.001 - - - 0.01 - - - - -
                            計数可能最小単重(g) 0.001 - - 0.001 - - - - - - - - -
                            計量皿形状 丸皿 - - 丸皿 - 丸皿 - - - - - - -

                            ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました