(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,093円
税込単価
92,502円

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ ExibIIBT3...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • 外形寸法(W)(mm):
    190
  • 外形寸法(D)(mm):
    218
  • 校正証明書有無:
  • 電源:
    パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
  • パーセント最小表示(%):
    0.1

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

EK300EP-JA-00J00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
外形寸法(H)(mm)
最大計数値(個)
JANコード
最小単位質量(g)
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EK300EP-JA-00J00

300
0.01
丸皿
-
110
-
54
30000
4981046907637
0.01
1

1個

84,093( 92,502円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ ExibIIBT3
JCSS校正書類付
【特長】
・1種、2種の危険場所で使用可能
・国際整合防爆指針2008に適合
※本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池をご使用ください。
・30,000分の1の高分解能
・g・個数・%モード
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
・暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示
・オートパワーオフ機能

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型名EK-300EPEK-3000EPEK-12KEP
ひょう量300g3000g12000g
最小表示0.01g0.1g1g
再現性0.01g0.1g1g
直線性±0.02 g±0.2 g±1 g
計量皿寸法φ110mm170(W) × 133(D) mm133(W) × 170(D) mm
外形寸法190(W) × 218(D) × 54(H) mm190(W) × 218(D) × 53(H) mm
表示単位g、pcs(個数)、%(パーセント)
本体重量約 1.2 kg約 1.5 kg

外形図

EK-300EP
EK-3000EP / EK-12KEP
本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付 EK-300EP外形図
本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付 EK-3000EP / EK-12KEP外形図

カタログ

Loading...

EK300EP-JA-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付の型番EK300EP-JA-00J00のページです。
型番EK300EP-JA-00J00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

    本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

    本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

      校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

      校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

        校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

        校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

          高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

          高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

            高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

            高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

              校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

              校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

                校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

                  防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

                      汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                      汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                        汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                        汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                          校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

                          校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 84,093円 76,958円 91,738円 84,603円 35,849円 28,068円 68,179円 61,816円 76,448円 69,313円 54,023円 61,158円 75,683円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            乾電池対応 有り 有り - - 有り 有り - - - - - - -
                            外形寸法(W)(mm) 190 190 - - - - - - - - - - 212
                            外形寸法(D)(mm) 218 218 - - - - - - - - - - 317

                            本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EK12KEP-JA-00J00
                            EK3000EP-JA-00J00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿形状 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法(φ)
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            外形寸法(H)
                            (mm)
                            最大計数値
                            (個)
                            JANコード 最小単位質量
                            (g)
                            100%登録最小質量
                            (g)

                            84,093円

                            ( 92,502円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            120001角皿170-133531200049810469076511100

                            84,093円

                            ( 92,502円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            30000.1角皿133-170533000049810469076440.110

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました