(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HV15KC-JA-00J00
防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付 ハカリ

防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付 HV15KC-JA-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,058円
税込単価
75,964円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP65
  • 校正証明書有無:
  • 補足:
    最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
  • 材質:
    計量皿:SUS430 / 表示部:ABS / ポール部:SUS304S,ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト・60kg、200kgモデルのみ) ※15kgモデルはポール一体型

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

HV15KC-JA-00J00 解除

Loading...

HV15KC-JA-00J00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
乾電池対応
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
仕様詳細
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
最大計数値(個)
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HV15KC-JA-00J00

3000/6000/15000
1 ~ 5
無し
250
250
標準タイプ
275
474
368
150000
4981046907491
約7

1個

69,058( 75,964円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ JCSS校正書類付【特長】・3色5段コンパレータライト+テンキー付き・計量台防塵・防水等級IP65・3倍働くトリプルレンジ・HV-CPシリーズは内蔵プリンタ付き・洗える計量部 防塵防水等級IP65・表示部用のビニール保護カバー付属・表示部は上向きに4段階調整可能・見やすい3色5段カラーコンパレータライト・上限下限設定で仕分け作業に・計量台から表示部までのケーブル長:HV‐15KC(CP) 1.5m、HV-60KC(CP) / HV-200KC(CP) 2.5m・-CPモデルは内蔵プリンタ付き・HV-CシリーズはAC電源の他、電池駆動も可(単一×4本)

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • HV-C/CPシリーズの分解能は、1/3000 です。計量範囲を切り替わる「トリプルレンジ機能」を備えています。
    計量物の重さによって、レンジが自動で切り替わり(多目量)、軽いものをはかる時は細かい目量、重いものをはかる時は粗い目量に切り替わります。
  • プリンタを内蔵したCPタイプがあります。
  • コードレスで計量できるよう、電源に乾電池(またはACアダプタ)を採用したCタイプがあります。
  • バックライト液晶を採用し、暗い場所などでも計量できます。
  • RS-232C又はUSBインタフェースをオプション設定し、プリンタなどへのデータ出力のほか、
    パソコンからのコマンドにより「計量値の出力」、「はかりの制御」、「設定値の設定」などができます。
  • 同じ質量の品の数を調べるとき、その質量から個数を換算する個数計機能があります。
  • 最大6桁の累計機能があります。(計量した回数とその合計質量を記録できます。)最大累計回数は999回
  • JCSS校正書付き

規格表

型名HV-15KC
HV-15KCP
HV-60KC
HV-60KCP
HV-200KC
HV-200KCP
ひょう量3kg / 6kg / 15kg15kg / 30kg / 60kg60kg / 150kg / 220kg
最小表示0.001kg / 0.002kg / 0.005kg0.005kg / 0.01kg / 0.02kg0.02kg / 0.05kg / 0.1kg
繰り返し性0.001kg / 0.002kg / 0.005kg0.005kg / 0.01kg / 0.02kg0.02kg / 0.05kg / 0.1kg
直線性±0.001kg / ±0.002kg / ±0.005kg±0.005kg /± 0.01kg / ±0.02kg±0.02kg /± 0.05kg /± 0.1kg
計量皿寸法250(W)×250(D)mm330(W)×424(D)mm390(W)×530(D)mm
外形寸法255(W)×494(D)×366(H)mm330(W)×640(D)×750(H)mm390(W)×746(D)×750(H)mm
表示単位kg、pcs(個数)
本体質量約7kg約11kg約17kg

外形図

HV-15KC / HV-15KCP

計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ JCSS校正書類付 HV-15KC / HV-15KCP外形図
 

HV-60KC / HV60KCP

計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ JCSS校正書類付 HV-60KC / HV60KCP外形図
 

HV-200KC / HV200KCP

計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ JCSS校正書類付 HV-200KC / HV200KCP外形図
 

HV-C / HV-CPシリーズ 表示部

計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ JCSS校正書類付 HV-C / HV-CPシリーズ 表示部外形図

注意・禁止事項

(1)理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光の当たらない室内、安定した電源などです。
(2)軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
(3)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(4)直射日光の当たる所は避けてください。
(5)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(6)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
(7)静電気が発生しやすい所には設置しないでください。
(8)湿度が45%RH以下になるとプラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
(9)表示部は防水ではありません。表示部が濡れないよう付属の表示器カバーなどを使用してください。
(10)ACアダプタを使用する場合、不安定な交流電源は誤動作の原因となります。
(11)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

HV15KC-JA-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付の型番HV15KC-JA-00J00のページです。
型番HV15KC-JA-00J00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

    防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

    防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

        防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付

        防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付

          検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

          検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

            防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

            防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

              防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

              防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

                防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

                  検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                  検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                    検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

                    検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

                      デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                      デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                        デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

                        デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

                          防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                          防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 69,058円 70,078円 56,572円 62,942円 49,563円 71,351円 78,487円 116,666円 41,476円 27,271円 50,073円 38,319円 61,706円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   15日目~   3日目~   16日目   16日目   2日目   2日目~   3日目~   16日目   15日目~   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿
                            防塵・防水機能 有り - 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - - - -
                            防塵・防水仕様詳細 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 - IP68 - - - IP68

                            防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HV15KCP-JA-00J00
                            HV200KC-JA-00J00
                            HV200KCP-JA-00J00
                            HV60KC-JA-00J00
                            HV60KCP-JA-00J00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            乾電池対応 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            仕様詳細 外形寸法(W)
                            (mm)
                            外形寸法(D)
                            (mm)
                            外形寸法(H)
                            (mm)
                            最大計数値
                            (個)
                            JANコード 重量
                            (kg)

                            99,637円

                            ( 109,601円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            3000/6000/150001 ~ 5有り250250内蔵プリンタ付2754743681500004981046907521約7

                            89,699円

                            ( 98,669円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            60000/150000/22000020 ~ 100無し530390標準タイプ3907127731100004981046907514約17

                            123,592円

                            ( 135,951円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            60000/150000/22000020 ~ 100有り530390内蔵プリンタ付3907127731100004981046907545約17

                            72,244円

                            ( 79,468円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            15000/30000/600005 ~ 20無し424330標準タイプ330621771120000498104690750711

                            102,823円

                            ( 113,105円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            15000/30000/600005 ~ 20有り424330内蔵プリンタ付330621771120000498104690753811

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました