(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HW300KIEPA-00J00
本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付 ハカリ

本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付 HW300KIEPA-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
236,369円 ~ 281,810円
税込価格
260,006円 ~ 309,991円

本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEPシリーズ ExiaIIAT4J...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    300000
  • 最小表示(g):
    50
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    700
  • 計量皿寸法W(mm):
    600
  • 校正証明書有無:

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

HW300KIEPA-00J00 解除

Loading...

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HW300KIEPA-00J00

4981046907477

1個

236,369( 260,006円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ ExiaIIAT4
JCSS校正書類付
【特長】
・0種~2種までの危険場所で使用可能
・電源は単2マンガン乾電池(R14PまたはR14PU)×6個(別売)
・取り外し可能な電池ボックス
・本体を移動せずに電池ボックスのみを非危険場所まで移動して電池交換が可能
・HW-300KiEPBには、取手、移動用車輪(キャスター)付き
・kg・個数・%モード
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型名HW-300KiEPAHW-300KiEPB
ひょう量300kg300kg
最小表示0.05kg0.05kg
再現性±100g
直線性±100g
計量皿寸法600(W) × 700(D) mm
本体外形寸法615(W) × 1170(D) × 980(H) mm
表示単位kg、pcs(個数)、%(パーセント)
本体質量54kg73kg

外形図

HW-300KiEPA

本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付 HW-300KiEPA外形図
 

HW-300KIEPB

本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付 HW-300KIEPB外形図

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付

本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付

    本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ一般校正書類付

    本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ一般校正書類付

      検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ<大型>

      検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ<大型>

        本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

        本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

          校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

          校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

            防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

            防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

              防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

              防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

                校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

                校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

                  本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

                  本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

                    校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                    校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                      汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                      汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                        本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                        本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                          汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                          汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 236,369円 196,800円 192,600円 84,093円 84,603円 76,448円 69,313円 61,816円 76,958円 68,179円 54,023円 83,474円 61,158円
                            通常出荷日 15日目   15日目   10日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   6日目   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            ひょう量(g) 300000 - - - - - - - - - - - -
                            最小表示(g) 50 - - - - - - - - - - - -
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 - 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 - 丸皿 丸皿 - 丸皿

                            本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました