パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付【特長】・EK-15...
型番 |
ひょう量(g) |
最小表示(g) |
最大計数値(個) |
JANコード |
重量(kg) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
15000
|
0.1
|
150000
|
4981046907439
|
約4.2
| 1個 | 61,923円(
68,115円
) | - |
|
3000,30000
|
0.1,1
|
300000
|
4981046907446
|
約4.9
| 1個 | 62,687円(
68,956円
) | - |
Loading...
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・EK-15KLは、分解能 1/150,000 の高分解能型の電子天びんです。
・EK-30KLは、デュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000 です。
・EK-L シリーズは、個数モード、パーセントモード、コンパレータ機能をもっています。
・バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。
・RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。
・RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。
・オプションの鉛バッテリを使用することにより、コードレスの操作ができます。
型名 | EK-15KL | EK-30KL |
---|---|---|
ひょう量 | 15kg | 3kg / 30kg |
最小表示 | 0.1g | 0.1g / 1g |
再現性 | 0.3g | 0.3g/1g |
直線性 | ±0.6 g | ±0.6 g/±1 g |
計量皿寸法 | 300 mm ×210 mm | |
本体外形寸法 | 315(W)×339.5(D)mm×118~130(H)mm | |
表示単位 | g、kg、pcs(個数)、%(パーセント) | |
本体質量 | 約4.2kg | 約4.9kg |
(1)ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気にさらされるところには、天びんを設置しないでください。
(2)堅固で平らな床面に設置し、天びんの水平が保たれるようにしてください。
(3)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(4)エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
(5)安定したAC電源を使用してください。
(6)腐食性ガス、引火性ガスのある場所に設置しないでください。
(7)天びんが設置場所の気温になじんでからお使いください。
(8)はじめて設置した場合や、使用場所を変えたときはキャリブレーションを行ってください。
(9)静電気の影響が考えられる場合、アース端子を利用して天びんのアースを取ってください。静電気の影響を小さくできます。
(10)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。