(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HT300-JA-00J00
コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付 ハカリ

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付 HT300-JA-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,594円 22,124円
税込単価
27,053円 24,336円

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    130
  • 計量皿寸法W(mm):
    132
  • 校正証明書有無:

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

HT300-JA-00J00 解除

Loading...

HT300-JA-00J00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT300-JA-00J00

310
0.1
4981046907156
ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池╳4個(別売)使用

1個

24,594円

22,124

( 24,336円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付
【特長】
・収納用マルチユースケース付属
・上皿は取り外して水洗い可能
・積み重ねて収納可能
・容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>
・オートパワーオフ機能
・5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式
・バリューパックには、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、お試し用乾電池が付属

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 収納用マルチユースケース付属:
    クラス分け、用途区別などいろいろ使えるカラー・バー(レッド、グリーン、オレンジ)使用場所や用途の区別、クラス分けなどに便利なネームホルダー付き
  • 上皿は取り外して水洗い可能
  • 積み重ねて収納可能
  • 容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>
  • オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
  • JCSS校正書付き

規格表

型番HT-300
HT-300-JAC
HT-500
HT-500-JAC
HT-3000
HT-300-JAC
HT-5000
HT-5000-JAC
ひょう量310g510g3100g5100g
最小表示0.1g1g
再現性0.1g1g
直線性±0.2g±2g
計量皿寸法132(W) × 130(D) mm
外形寸法136(W) × 195(D) × 47(H) mm
表示単位g
本体質量約550g(電池含む)

外形図

HT-300 / HT-500 / HT-3000 / HT-5000

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付 HT-300 / HT-500 / HT-3000 / HT-5000外形図

HT-JACシリーズ付属ケース

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付 HT-JACシリーズ付属ケース外形図

HTシリーズ付属ケース

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付 HTシリーズ付属ケース外形図

注意・禁止事項

(1)直射日光の当たる場所や高温多湿となるところ、埃の多い場所で長時間使用すると故障の原因になります。
(2)計量皿を持って移動したり、本体に衝撃を与えたりしないでください。
(3)計量皿に衝撃的荷重やひょう量以上の荷重をかけないでください。
(4)防水仕様ではありません。水などが内部に入ると故障の原因になります。
(5)Color BARを交換する場合は、計量皿を取りはずしてください。
(6)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

Loading...

HT300-JA-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付の型番HT300-JA-00J00のページです。
型番HT300-JA-00J00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付

    コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付

    コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付

      高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

      高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

        コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

        コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

          高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

          高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

            コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

            コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

              カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

              カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

                カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

                カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

                  防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                    デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

                    デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

                        デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                        デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                          デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                          デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 24,594円 18,265円 28,068円 22,926円 35,849円 18,063円 83,838円 88,110円 29,596円 20,481円 24,733円 31,097円 21,176円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   15日目~   15日目~   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 - - 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り
                            計量皿寸法D(mm) 130 130 - - - - - - - 190 - 190 190

                            コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HT300-JAC-00J00
                            HT3000-JA-00J00
                            HT3000-JAC-00J00
                            HT500-JA-00J00
                            HT500-JAC-00J00
                            HT5000-JA-00J00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            JANコード 電源

                            26,261円

                            ( 28,887円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            3100.14981046907194ACアダプタまたは単3形乾電池╳4個(別売)使用

                            24,594円

                            ( 27,053円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            310014981046907170ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池╳4個(別売)使用

                            26,261円

                            ( 28,887円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            310014981046907217ACアダプタまたは単3形乾電池╳4個(別売)使用

                            29,179円

                            ( 32,097円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            5100.14981046907163ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池╳4個(別売)使用

                            30,847円

                            ( 33,932円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            5100.14981046907200ACアダプタまたは単3形乾電池╳4個(別売)使用

                            29,179円

                            ( 32,097円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            510014981046907187ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池╳4個(別売)使用

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました