高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付【特長】・高精度1...
Loading...
高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付
【特長】
・高精度10mg計量、宝石や真珠計量に便利な選べる表示
・高精度計量0.01g ステンレス皿/水準器/足コマ/ケース付
・選べる表示単位 グラム/カラット/もんめ(真珠計量用単位)
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式
型番 | HT-120 |
---|---|
ひょう量 | 120g / 600ct / 32mom |
最小表示 | 0.01g / 0.05ct / 0.005mom |
再現性 | 0.01 g |
直線性 | ± 0.02 g |
計量皿寸法 | φ70mm |
外形寸法 | 136(W) × 150(D) × 57.5(H) mm |
表示単位 | g、ct(カラット)、mom(もんめ) |
本体質量 | 約500g(電池含まず) |
(1)直射日光の当たる場所や高温多湿となるところ、埃の多い場所で長時間使用すると故障の原因になります。
(2)計量皿を持って移動したり、本体に衝撃を与えたりしないでください。
(3)計量皿に衝撃的荷重やひょう量以上の荷重をかけないでください。
(4)防水仕様ではありません。水などが内部に入ると故障の原因になります。
(5)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。
HT120-JA-00J00で型番確定
高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付の型番HT120-JA-00J00のページです。
型番HT120-JA-00J00に関する仕様情報を記載しております。