(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
149,839円 ~ 214,056円
税込価格
164,823円 ~ 235,462円

防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付【特長】・防塵・防水等級 I...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP69K IP68
  • 校正証明書有無:
  • 防塵・防水機能詳細:
    防塵・防水の表示部と計量部で,全体に水をかけて洗浄可能,高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能,水没状態で洗浄可能《IP68》(規定条件:水深1m、連続24時間)

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
JANコード
最小表示詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6000
1 ~ 2
250
250
250
480
353.5
4981046907064
1g*出荷時設定(2g) ★内部設定により切替えが可能です。更に、0.5gに設定も可能。

1個

149,839( 164,823円 )

16日目

15000
2 ~ 5
380
300
300
601
722.5
4981046907088
2g*出荷時設定(5g) ★内部設定により切替えが可能です。更に、1gに設定も可能。

1個

161,132( 177,245円 )

16日目

  • 注文停止中
15000
2 ~ 5
250
250
250
480
353.5
4981046907071
2g*出荷時設定(5g) ★内部設定により切替えが可能です。更に、1gに設定も可能。

1個

155,190( 170,709円 )

-

30000
5 ~ 10
380
300
300
601
722.5
4981046907095
5g*出荷時設定(10g) ★内部設定により切替えが可能です。更に、2gに設定も可能。

1個

180,673( 198,740円 )

16日目

  • 注文停止中
60000
10 ~ 20
530
390
390
751
722.5
4981046907125
0.01kg*出荷時設定(0.02kg) ★内部設定により切替えが可能です。更に、0.005kgに設定も可能。

1個

184,452( 202,897円 )

-

60000
10 ~ 20
380
300
300
601
722.5
4981046907101
0.01kg*出荷時設定(0.02kg) ★内部設定により切替えが可能です。更に、0.005kgに設定も可能。

1個

180,673( 198,740円 )

16日目

150000
20 ~ 50
530
390
390
751
722.5
4981046907132
0.02kg*出荷時設定(0.05kg) ★内部設定により切替えが可能です。更に、0.01kgに設定も可能。

1個

214,056( 235,462円 )

16日目

150000
20 ~ 50
380
300
300
601
722.5
4981046907118
0.02kg*出荷時設定(0.05kg) ★内部設定により切替えが可能です。更に、0.01kgに設定も可能。

1個

194,944( 214,438円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・防塵・防水等級 IP69K / IP68
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・多湿な環境、結露環境でも使用可能
・フレーム:SUS304、ロードセル:SUS630、計量皿:SUS304
・タッチセンサースイッチ、高輝度LED、文字高14.6mm、3色5段階コンパレータ表示
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度)
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・内蔵型小型鉛バッテリー(別売)で15時間充電、約90時間使用可能

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 防塵・防水等級 IP69K / IP68、全体に水をかけて洗浄可能
  • 高水圧(~10MPa)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的
  • 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
  • 多湿な環境、結露環境でも使用可能
  • 細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
  • フレーム:SUS304、ロードセル:SUS630、計量皿:SUS304
  • タッチセンサースイッチ、高輝度LED、文字高14.6mm、3色5段階コンパレータ表示
  • 表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度)
  • kg・個数(pcs)モード(6kg、15kg、30kgモデルはgも表示可能)
  • 内蔵型小型鉛バッテリー(別売)で15時間充電、約90時間使用可能
  • ポール取り外し可能(ケーブル長:1.5m、防水性能はIP65になります)
  • JCSS校正書付き

規格表

型名SW-6KSSW-15KSSW-15KMSW-30KMSW-60KMSW-150KMSW-60KLSW-150KL
ひょう量6kg15kg15kg30kg60kg150kg60kg150kg
最小表示0.5g / 1g / 2g1g / 2g / 5g1g / 2g / 5g2g / 5g / 10g0.005kg /
0.01kg /
0.02kg
0.01kg /
0.02kg /
0.05kg
0.005kg /
0.01kg /
0.02kg
0.01kg /
0.02kg /
0.05kg
再現性1g2g2g5g10g20g10g20g
直線性± 2 g± 5 g± 5 g± 10 g± 20 g± 50 g± 20 g± 50 g
計量皿寸法250×250mm300×380mm390×530mm
本体外形寸法250(W)×480(D)×353.5(H)mm300(W)×601(D)×722.5(H)mm390(W)×751(D)
×722.5(H)mm
表示単位kg、g、pcs(個数)
本体重量約7.7kg約13.0kg約16.2kg

外形図

SW-60KL / SW-150KL

防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付 SW-60KL / SW-150KL外形図
 

SW-6KS / SW-15KS

防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付 SW-6KS / SW-15KS外形図
 

SW-15KM / SW-30KM / SW-60KM / SW-150KM

防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付 SW-15KM / SW-30KM / SW-60KM / SW-150KM外形図

注意・禁止事項

(1)感電しないために滞れた手で電源ケーブル扱わないでください。
(2)ACプラグは防水ではありません。水などのかからないところに設置してください。
(3)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(4)ケーブルに無理な負担がかからないようにしてください。
(5)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(6)直射日光の当る所は避けてください。
(7)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
(8)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

    防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付

    防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付

      検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

      検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

        防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

        防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

          防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

          防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

            防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

            防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

              検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

              検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付

                  防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                        防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                        防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                          防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

                          防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 149,839円 142,704円 121,019円 61,706円 50,567円 31,703円 41,476円 50,073円 27,726円 29,596円 78,487円 71,351円 24,733円
                            通常出荷日 16日目   16日目   3日目~   16日目   16日目   16日目   2日目~   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿
                            乾電池対応 無し 無し 無し 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 無し 無し 有り
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り - 有り 有り 有り - 有り 有り 有り 有り 有り

                            防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました