(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
78,487円 ~ 102,950円
税込価格
86,336円 ~ 113,245円

防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付【特長】・水にも、粉塵に...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP65
  • 校正証明書有無:

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6000
0.5/1(出荷時設定)/2 ※内部設定により変更可能
250
250
4981046906616

1個

78,487( 86,336円 )

16日目

  • 注文停止中
15000
1/2(出荷時設定)/5 ※内部設定により変更可能
250
250
4981046906623

1個

83,838( 92,222円 )

-

30000
2/5(出荷時設定)/10 ※内部設定により変更可能
300
380
4981046906630

1個

102,950( 113,245円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・水にも、粉塵にも強い 防塵・防水 IP65
・3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵
・防塵・防水仕様 ステンレス(SUS304)製ボディ
・1秒の高速測定で計量効率大幅アップ
・コンパレータ機能(3色ライト・ブザー)
・テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定)
・アナログバー表示(60分割表示)
・データメモリ 上下限値:100種類
・2電源方式:電源ケーブル:1.5m、または内蔵型小型鉛バッテリー(別売品)
・RS-232Cインタフェース(端子台形状) 別売

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使い方に応じて3種類の表示分解能1/3,000、1/6,000(機種により1/7,500)、1/12,000(機種により1/15,000)を選ぶことができます(内部設定切り替え)。
  • シリーズには2種類大きさの計量皿があります。FS-30Kiは大きなサイズ、FS-6Ki / FS-15Kiは小さなサイズとなっています。
  • 荷重変化に対する応答がはやく、重量チェックに最適です。
  • ステンレス製でIP-65 に準拠した防塵・防水性能をもった構造です。
  • バックライトつきの液晶を採用しています。また、同様バックライトつきで60セグメントからなるアナログ液晶表示もあり、直感的な使い方が可能です。
  • コンパレータ機能による重量チェックの結果は、大きく明るい3色のLEDで表示され、一目でわかります。
  • コンパレータ動作には、目標重量設定モードと上下限重量設定モードの2種類あります。
  • 内部設定により、kg表示とg 表示とを切り替えることができます。
  • オプションにより、重量のシリアルデータ出力あるいは比較結果のリレー出力が利用可能です。
  • オプションで、市販品の小型鉛バッテリーを内蔵できますので、電源の取れないところでも使うことが可能です。
  • JCSS校正書付き

規格表

型名FS-6KiFS-15KiFS-30Ki
ひょう量6kg15kg30kg
最小表示0.5g / 1g / 2g1g / 2g / 5g2g / 5g / 10g
再現性1g2g5g
直線性±2g±5g±10g
計量皿寸法250×250mm380×300mm
本体外形寸法250(W)×414(D)×496(H)mm380(W)×464(D)×496(H)mm
表示単位g、kg
本体質量約8.1kg約14.9kg

外形図

FS-6Ki / FS-15Ki
FS-30Ki
防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付 FS-6Ki / FS-15Ki外形図
防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付 FS-30Ki外形図

注意・禁止事項

(1)感電しないよう必ず「はかり」をアース(接地)してください。
(2)感電しないために滞れた手で電源ケーブル扱わないでください。
(3)ACプラグは防水ではありません。水などのかからないところに設置してください。
(4)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(5)はかりを水の中に浸けないでください。
(6)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(7)直射日光の当る所は避けてください。
(8)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください
(9)正確な計量を維持するため、定期的にキャリブレーションを行ってください。
(10)計量皿に衝撃を加えたり、ものを落としたりしないでください。
(11)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

    防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

    防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

      防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

      防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

        防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

        防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

            防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

            防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

              防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

              防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

                校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

                校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

                  防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

                    パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                    パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                      調剤用電子天びん EK-320iR

                      調剤用電子天びん EK-320iR

                        防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

                        防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

                          防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

                          防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 78,487円 71,351円 29,596円 61,706円 22,926円 50,567円 69,058円 84,603円 70,078円 61,923円 34,598円 24,733円 149,839円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   11日目   16日目   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 丸皿 角皿 角皿 丸皿 角皿 角皿 - 角皿 角皿
                            乾電池対応 無し 無し 有り 有り 有り 有り - - - 無し - 有り 無し
                            パソコン接続機能 有り 有り - 有り - 有り - 有り - 有り - - -

                            防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました