(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FG60KAM-JA-00J00
デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付 ハカリ

デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付 FG60KAM-JA-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,073円 ~ 70,714円  特別価格 
税込価格
55,080円 ~ 77,785円  特別価格 

デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付【特長】・シンプル操作でジャ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 校正証明書有無:
  • 電源:
    ACアダプタまたは単2形乾電池╳4個(別売)使用

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

FG60KAM-JA-00J00 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
最大計数値(個)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FG60KAM-JA-00J00

60000
10
380
300
300
624
781
96000
4981046906432

1個

53,259( 58,585円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・シンプル操作でジャスト1秒
・ポール有り:Aタイプ
・ポール無し:Bタイプ
・計量皿寸法300(W)×380(D)mm:Mタイプ
・計量皿寸法390(W)×530(D)mm:Lタイプ
・g・個数、2つの表示が切換え可能
・「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
・SUS430のステンレス製計量皿を使用
・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
・ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)
・RS-232Cインタフェース別売
・ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

 

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

    検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

    検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

      デジタル台ばかり FGシリーズ

      デジタル台ばかり FGシリーズ

        計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

        計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

          計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

          計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

            防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

            防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

              防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

              防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

                防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

                  防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                      検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                      検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                        ヤマト DP-5600用一体型立筒

                        ヤマト DP-5600用一体型立筒

                          防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ

                          防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ
                            通常価格 50,073円 27,271円 48,500円 47,110円 57,204円 50,567円 61,706円 116,666円 78,487円 71,351円 41,476円 24,810円 64,699円
                            通常出荷日 16日目   3日目~   6日目   2日目   2日目   16日目   16日目   2日目   16日目   16日目   2日目~   4日目   2日目  
                            主要用途 はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 - 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - 角皿
                            乾電池対応 有り 有り - - - 有り 有り 無し 無し 無し 有り - 有り
                            校正証明書有無 - - - - - - - -

                            デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました