(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EW12KI-JA-00J00
コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付 テンビン

コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付 EW12KI-JA-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,592円
税込単価
43,551円

コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付【特長】・トリプルレンジ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • サンプル数(個):
    5、10、25、50または100
  • 校正証明書有無:
  • パーセント最小表示(%):
    0.1

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

EW12KI-JA-00J00 解除

Loading...

EW12KI-JA-00J00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
最大計数値(個)
JANコード
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EW12KI-JA-00J00

3000,6000,12000
1,2,5
1
角皿
133
-
170
12000
4981046906296
100

1個

39,592( 43,551円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・トリプルレンジ、ひょう量と最小表示の組合せが3段階に切り替わります
・別売内蔵バッテリも使用可能、使用場所を選びません
・EW-150iは丸皿(φ110mm)
・EW-1500i/EW-12Kiは角皿(170mm×133mm)
・RS-232Cインタフェース標準装備
・g・個数・%、3つの表示が切換え可能
・「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
・SUS304のステンレス製計量皿を使用
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・バックライト付き、文字高16mmの大型液晶

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • トリプルレンジ:ひょう量と最小表示の組合せが3段階に切り替わります。
  • 個数モード、パーセントモード、コンパレータなどの機能をもっています。
  • バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。
  • RS-232Cシリアルインターフェースを標準装備。
  • シリアルインターフェースを使用することにより、GLPに対応したデータを出力できます。
  • JCSS校正書付き

規格表

型名EW-150iEW-1500iEW-12Ki
ひょう量30g / 60g / 150g300g / 600g / 1500g3000g / 6000g / 12000g
最小表示0.01g / 0.02g / 0.05g0.1g / 0.2g / 0.5g1g / 2g / 5g
再現性0.01g/0.02g/0.05g0.1g / 0.2g / 0.5g1g / 2g / 5g
直線性±0.01g/±0.02g/±0.05g±0.1g/±0.2g/±0.5g±1g/±2g/±5g
計量皿寸法φ110mm170(W) × 133(D) mm
外形寸法190(W) × 218(D) × 55(H) mm190(W) × 218(D) × 53(H) mm
表示単位g、pcs(個数)、%(パーセント)
本体重量1.1 kg1.5 kg

外形図

コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付 外形図-1

EK-120i / EK-200i / EK-300i
EK-410i / EK-610i
EW-150i

コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付 外形図-2

EK-600i / EK-1200i / EK-2000i
EK-3000i / EK-6000i / EK-12Ki
EK-4100i /EK-6100i
EW-1500i / EW-12Ki

注意・禁止事項

(1)ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気にさらされるところには、設置しないでください。
(2)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(3)エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
(4)安定したAC電源を使用してください。
(5)使用開始の30分前には電源オンとしてください。
(6)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

EW12KI-JA-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付の型番EW12KI-JA-00J00のページです。
型番EW12KI-JA-00J00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付

コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付

    検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

    検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

      コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

      コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

        コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

        コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

          検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

          検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

            エスコ 電子はかり EA715CC

            エスコ 電子はかり EA715CC

              パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

              パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

                調剤用電子天びん EK-320iR

                調剤用電子天びん EK-320iR

                  汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                  汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                    汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                    汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                      校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                      校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                        校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

                        校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

                          ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ

                          ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 39,592円 19,095円 35,089円 46,480円 29,544円 24,833円 20,703円 34,598円 54,023円 61,158円 68,179円 61,816円 49,188円
                            通常出荷日 16日目   3日目~   15日目~   16日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   16日目   16日目   16日目   16日目   2日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            サンプル数(個) 5、10、25、50または100 - 5、10、25、50または100 5、10、25、50または100 - - - - 5、10、25、50または100 5、10、25、50または100 5、10、25、50または100 5、10、25、50または100 -
                            校正証明書有無 - - - - - -
                            パーセント最小表示(%) 0.1 - 0.1 0.1 - - 1 - 0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え) 0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え) 0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え) 0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え) -

                            コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EW1500I-JA-00J00
                            EW150I-JA-00J00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計数可能最小単重
                            (g)
                            計量皿形状 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法(φ)
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            最大計数値
                            (個)
                            JANコード 100%登録最小質量
                            (g)

                            39,592円

                            ( 43,551円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            300,600,15000.1,0.2,0.50.1角皿133-17015000498104690628910

                            39,592円

                            ( 43,551円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            30,60,1500.01,0.02,0.050.01丸皿-110-1500049810469062721

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました