(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EK300I-JA-00J00
コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付 テンビン

コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付 EK300I-JA-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,009円 44,331円
税込単価
52,810円 48,764円

コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付。【特長】・コンパクトで...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • サンプル数(個):
    5、10、25、50または100
  • 校正証明書有無:
  • パーセント最小表示(%):
    0.1

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

EK300I-JA-00J00 解除

Loading...

EK300I-JA-00J00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
最大計数値(個)
JANコード
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EK300I-JA-00J00

300
0.01
0.01
丸皿
-
110
-
30000
4981046906166
1

1個

48,009円

44,331

( 48,764円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付。
【特長】
・コンパクトで高分解能
・別売内蔵バッテリも使用可能、使用場所を選びません
・EK-120i/EK-200i/EK-300i/EK-410i/EK-610iは丸皿(Φ110mm)
・EK-600i/EK-1200i/EK-2000i/EK-3000i/EK-4100i/EK-6100i/EK-6000i/EK-12Kiは角皿(170mm×133mm)
・RS-232Cインタフェース標準装備
・g・個数・%、3つの表示が切換え可能
・「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
・SUS304のステンレス製計量皿を使用
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
・ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

 

カタログ

Loading...

EK300I-JA-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付の型番EK300I-JA-00J00のページです。
型番EK300I-JA-00J00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

    コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

    コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

      コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付

      コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付

        検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

        検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

          コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付

          コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付

            検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

            検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

              電子てんびん EW-i EW-1500i

              電子てんびん EW-i EW-1500i

                電子てんびん EK-i EK-610i

                電子てんびん EK-i EK-610i

                  エスコ 電子はかり EA715AD

                  エスコ 電子はかり EA715AD

                    電子てんびん  EK-iシリーズ

                    電子てんびん EK-iシリーズ

                      デジタルクッキングスケール KW-001

                      デジタルクッキングスケール KW-001

                        高精度・コンパクトスケール HT-120

                        高精度・コンパクトスケール HT-120

                          パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ JCSS校正書類付

                          パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス ケニス エスコ ケニス タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 46,480円 35,089円 39,592円 19,095円 34,571円 29,544円 31,315円 52,332円 33,160円 41,823円 5,000円 17,898円 39,592円
                            通常出荷日 16日目   15日目~   16日目   3日目~   16日目   3日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            サンプル数(個) 5、10、25、50または100 5、10、25、50または100 5、10、25、50または100 - 5、10、25、50または100 - - - - - - - 5、10、25、50または100
                            校正証明書有無 - - - - - - - -
                            パーセント最小表示(%) 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - - - - - - -

                            コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EK2000I-JA-00J00
                            EK200I-JA-00J00
                            EK3000I-JA-00J00
                            EK4100I-JA-00J00
                            EK410I-JA-00J00
                            EK6000I-JA-00J00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計数可能最小単重
                            (g)
                            計量皿形状 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法(φ)
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            最大計数値
                            (個)
                            JANコード 100%登録最小質量
                            (g)

                            46,480円

                            ( 51,128円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            20000.10.1角皿133-17020000498104690621010

                            48,009円

                            ( 52,810円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            2000.010.01丸皿-110-2000049810469061591

                            46,480円

                            ( 51,128円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            30000.10.1角皿133-17030000498104690622710

                            46,480円

                            ( 51,128円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            40000.10.1角皿133-17040000498104690623410

                            48,009円

                            ( 52,810円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            4000.010.01丸皿-110-4000049810469061731

                            46,480円

                            ( 51,128円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            600011角皿133-17060004981046906258100

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました