(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR300I-00J00
分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付 テンビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
172,496円
税込単価
189,746円

分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付【特長】・コストパフォー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 校正証明書有無:
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    90

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

HR300I-00J00 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル
  • 校正用分銅標準付属
  • 簡単なキイ操作で校正が可能
  • 帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用
  • RS-232Cインタフェース標準付属(D-Sub9Pオス)
  • g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
  • GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
  • 床下ひょう量 専用金具標準装備
  • JCSS校正書付き

規格表

型名HR-202iHR-300i
ひょう量51g/220g320g
最小表示0.01mg/0.1mg0.1mg
繰り返し性0.02 mg/0.1 mg0.2 mg
直線性±0.03 mg/±0.2 mg±0.3 mg
計量皿寸法φ90mm
外形寸法217(W) x 442(D) x 316(H) mm
表示単位g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体重量約 7.9 kg

外形図

分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付 外形図

注意・禁止事項

  • 持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
  • 本製品は、防塵・防水ではありません。
  • 計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
  • エアコン等の近くに天秤を設置しないでください。
  • 磁気を帯びた機器の近くに天びんを設置しないでください。
  • 使用前には必ず1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
  • その他取扱説明書の【注意】をお読みください。
商品情報を表示

HR300I-00J00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR300I-00J00

320
0.1
4981046906036

1個

172,496( 189,746円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル
・校正用分銅標準付属
・簡単なキイ操作で校正が可能
・帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用(HR-202i / HR-300iのみ)
・RS-232Cインタフェース標準付属
・HR-202i / HR-300i:D-Sub9Pオス
・g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
・HR-09またはAD-1682の使用によりコードレス使用可能
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・床下ひょう量 専用金具標準装備
・データ処理ソフトWinCT使用可能

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付の型番HR300I-00J00のページです。
型番HR300I-00J00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

    分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付

    分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付

      分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

      分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

        分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

        分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

            分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

            分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

              ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

              ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                  校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                  校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                    カウンティングスケールCUXシリーズ

                    カウンティングスケールCUXシリーズ

                      汎用電子天びん MCシリーズ

                      汎用電子天びん MCシリーズ

                        高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                        高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                          カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

                          カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子
                            通常価格 172,496円 161,360円 145,761円 158,248円 61,923円 99,543円 81,035円 127,669円 115,182円 148,000円 211,743円 54,624円 180,000円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   15日目~   2日目~   5日目~   3日目~   4日目~  
                            商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 - 電子天秤 - 分析天秤 - - 電子天秤 電子天秤 -
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり - はかり - はかり - - はかり - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - - - - -
                            校正証明書有無 - - - - - - -
                            計量皿形状 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 - 角皿 - 丸皿 - - 角皿 - -

                            分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR202I-00J00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            秤量
                            (g)
                            最小表示
                            (mg)
                            JANコード

                            209,979円

                            ( 230,977円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            51/2200.01/0.14981046906029

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました