コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JC...
型番 |
ひょう量(g) |
最小表示(g) |
JANコード |
電源 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2000
|
1
|
4981046905886
|
ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池╳4個(別売)使用
| 1個 | 22,926円 20,624円 ( 22,686円 ) | 16日目 | |
2000
|
1
|
4981046905909
|
ACアダプタまたは単3形乾電池╳4個(別売)使用
| 1個 | 24,594円 22,124円 ( 24,336円 ) | 16日目 | |
200
|
0.1
|
4981046905879
|
ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池╳4個(別売)使用
| 1個 | 22,926円 20,624円 ( 22,686円 ) | 16日目 | |
200
|
0.1
|
4981046905893
|
ACアダプタまたは単3形乾電池╳4個(別売)使用
| 1個 | 24,594円 22,124円 ( 24,336円 ) | 16日目 |
Loading...
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付
【特長】
・本体を立てて保管可能
・計量結果ホールド可能、HOLDキーを押すだけの簡単操作
・オーオートパワーオフ機能
・5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能、容器をのせた状態でゼロ表示可能
・別売でステンレス製計量皿(SUS304)をご用意
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式
・バリューパックには、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用乾電池が付属
型名 | HL-200i | HL-2000i | HL-200i-JAC | HL-2000i-JAC |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 200g | 2000g | 200g | 2000g |
最小表示 | 0.1g | 1g | 0.1g | 1g |
再現性 | 0.1g | 1g | 0.1g | 1g |
直線性 | ±0.2g | ±2g | ±0.2g | ±2g |
計量皿寸法 | φ130mm | |||
外形寸法 | 130(W) × 192(D) × 51(H) mm | |||
表示単位 | g | |||
本体質量 | 約500g(電池含まず) |
(1)風の当たる場所、振動の多い不安定な場所で使用すると、著しく精度が落ちる場合があります。
(2)計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。
(3)防水仕様ではありません。
(4)長時間使用されない場合は、電池を抜いてください。
(5)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。