(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HC3KI-00J00
セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付 ハカリ

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付 HC3KI-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,004円
税込単価
58,304円

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付【特長】・表示部と...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    カウンティングスケール
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 計量皿寸法D(mm):
    210
  • 計量皿寸法W(mm):
    300
  • サンプル数(個):
    10(5, 25, 50, 100、または任意設定)
  • 校正証明書有無:
  • 補足:
    計数可能最小単重:内部設定により,より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

HC3KI-00J00 解除

Loading...

HC3KI-00J00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
最大計数値(個)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC3KI-00J00

3000
0.5
0.1
600000
4981046905770

1個

53,004( 58,304円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・表示部と計量部を分離可能(ケーブル長:70cm)
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・99品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値)
・ライトの点滅に従って、単重登録が完了
・目標値告知機能:ピタッとブザーでお知らせ(音量約58dB<本体正面1mでの測定>)
・RS-232Cインタフェース 別売
・別売内蔵バッテリでコードレスでの使用可能

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ACAI(計数精度自動向上機能)搭載:計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能
  • 99品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値)
  • ライトの点滅に従って、単重登録が完了
  • 目標値告知機能:ピタッとブザーでお知らせ(音量約58dB<本体正面1mでの測定>)
  • 別売内蔵バッテリでコードレスでの使用可能
  • JCSS校正書付き

規格表

型名HC-3KiHC-6KiHC-15KiHC-30Ki
ひょう量3kg6kg15kg30kg
最小表示0.5g1g2g5g
再現性0.5g1g2g5g
直線性± 0.5g± 1g± 2g± 5g
計量皿寸法300(W)×210(D)mm300(W)×210(D)mm300(W)×210(D)mm300(W)×210(D)mm
外形寸法315 (W)×331 (D)×126 (H)
本体重量約5.0 kg約5.7 kg

外形図

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付 外形図

注意・禁止事項

(1)計量に最も適した温湿度範囲はおおよそ20℃~25℃/50%~60%です。
(2)温度変化の大きいところは避けてください。
(3)安定したAC電源に接続してください。
(4)磁気を帯びたものや機器から離して設置してください。
(5)使用開始の30分前には電源を入れてください。
(6)計数物が静電気を帯びるおそれがあるような場合、アース端子を利用してはかりを接地してください。

カタログ

Loading...

HC3KI-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付の型番HC3KI-00J00のページです。
型番HC3KI-00J00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付

セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付

    検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

    検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

      台はかり BW-Kシリーズ

      台はかり BW-Kシリーズ

        カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ

        カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ

          カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

          カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

            カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

            カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

              カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

              カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

                ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

                ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

                  ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

                  ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

                    ポータブルスケール SAシリーズ

                    ポータブルスケール SAシリーズ

                      ウェイングインジケータ AD-4402

                      ウェイングインジケータ AD-4402

                        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 53,004円 39,840円 146,856円 40,295円 61,365円 72,498円 75,684円 42,865円 54,533円 29,544円 14,195円 61,923円 49,436円
                            通常出荷日 16日目   3日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   15日目~   16日目   16日目   16日目   2日目   5日目~   16日目   16日目  
                            主要用途 カウンティングスケール はかり はかり カウンティングスケール カウンティングスケール カウンティングスケール カウンティングスケール はかり はかり はかり - はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - 角皿 角皿
                            乾電池対応 無し 無し 無し 無し 無し - - 有り 有り 有り - 無し 無し
                            計量皿寸法D(mm) 210 210 250 210 - - - - - 330 - 210 210

                            セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HC15KI-00J00
                            HC30KI-00J00
                            HC6KI-00J00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計数可能最小単重
                            (g)
                            最大計数値
                            (個)
                            JANコード

                            64,726円

                            ( 71,199円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            1500020.47500004981046905794

                            64,726円

                            ( 71,199円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            30000516000004981046905800

                            53,004円

                            ( 58,304円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            600010.26000004981046905787

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました