(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP60K-00J00
校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付 テンビン

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付 GP60K-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
159,013円 ~ 388,359円  特別価格 
税込価格
174,914円 ~ 427,195円  特別価格 

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付【特長】・防塵・...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 校正用分銅内臓:
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP65
  • サンプル数(個):
    10、25、50または100
  • 校正証明書有無:
  • パーセント最小表示(%):
    0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)
  • ケーブルサイズ:
    長さ:3m

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

GP60K-00J00 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
補足
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

GP60K-00J00

61000
1
1
344
384
4981046905480
-
100

1個

266,041( 292,645円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・防塵・防水IP65、校正用分銅内蔵
・応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS搭載
・RS-232Cインタフェース( D-Sub25Pメス)標準装備
・スイングアーム付の一体型と、レイアウト自由な分離型(末尾S)タイプ
・自動環境設定、自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・g、kg、個数、%、カラット、もんめ計量モード
・データメモリ:計量値:最大200個、校正結果:最新50個、単位質量:最大50個、上下限値:最大20セット、プリセット風袋値:最大20個
・オートパワーオン・オフ
・動物計量(ホールド機能)
・床下ひょう量 専用金具別売(GP-20、GP-21)

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 見やすい大型蛍光表示管を採用しています。
  • 水洗いが可能な防塵・防滴仕様となっています(IP65準拠)
  • 温度変化に応じて自動的に内蔵分銅でキャリブレーションします(自動校正)
  • 使用環境(風、振動)に応じて表示の応答特性(安定度)をキー操作により自動調整します(自動環境設定)。
    また、内蔵分銅を利用して天びんを自分自身で点検できる自己点検機能を備えています。
  • SHSセンサ採用により、測定物を載せてから表示値を読み取るまでの時間を短縮し、高速応答を実現しました。
    (応答特性が『FAST』設定のとき約1.5秒)
  • 計量値や校正結果、複数の単位質量(個数モードでサンプル1個あたりの質量)を記憶できるデータメモリ機能を搭載しています。
    また、風袋値やコンパレータ上下限値の記憶もできます。
  • 計量値を定期的に計量しデータメモリに記憶するインターバルメモリモード付きです。
  • JCSS校正書付き

規格表

型名GP-12KGP-20KGP-30KGP-32KGP-40KGP-61KGP-60KGP-100KGP-102K
ひょう量12kg21kg31kg6.1kg / 31kg41kg61kg61kg101kg61kg/101kg
最小表示0.1g0.1g / 1g0.5g0.1g1g1g0.001kg/0.01kg
繰り返し性0.1g0.5g/0.1g0.5g0.2g0.7g1g5g/1g
直線性±0.2g±1g/±0.2g±1g±0.5g±1g±2g±10g/±2g
計量皿寸法384× 344mm386×346mm
外形寸法372(W) x 615(D) x 130(H) mm373(W) x 615(D) x 130(H) mm
表示単位g、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)kg、pcs(個数)、%(パーセント)、
mom(もんめ)
本体重量約 17kg約 18kg
型名GP-30KSGP-32KSGP-61KSGP-60KSGP-100KS
ひょう量31kg6.1kg/31kg61kg61kg101kg
最小表示0.1g0.1g/1g0.1g1g1g
繰り返し性0.1g0.5g/0.1g0.2g0.7g1g
直線性±0.2g±1g/±0.2g±0.5g±1g±2g
計量皿寸法384×344mm386×346mm
外形寸法表示部:260(W) x 164(D) x 202(H) mm
台部:344(W) x 442(D) x 130(H) mm
表示部:260(W) x 164(D) x 202(H) mm
台部:346(W) x 443(D) x 130(H) mm
表示単位g、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体重量約 17kg約 18kg

外形図

GPシリーズ表示部分離型

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付 GPシリーズ表示部分離型外形図

GP-100KSR / GP-30KSR / GP-100KS / GP-61KS / GP-60KS / GP-32KS / GP-30KS

注記
1. GP-100KSR、100KSの外形寸法を表わす
   (括弧寸法は上記2機種以外の寸法となる)
2. ケーブル長さは3m(標準)

 

GPシリーズ表示部一体型

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付 GPシリーズ表示部一体型外形図

注意・禁止事項

(1)理想的な設置条件は、20℃±2℃、湿度45~60%RHの安定した環境です。
(2)塵埃の少ない部屋に設置してください。
(3)天びん台は堅固な物を使用してください(防振台、石盤が理想です)。
(4)部屋の中央よりもすみの方が、また建物の2階、3階よりも1階の方が振動が小さく、計量に適しています。
(5)エアコン等の近くに天びんを設置しないでください。
(6)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(7)磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
(8)使用前には必ず30分以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
(9)正しく計量できるよう定期的にキャリブレーションを行ってください。
(10)初めて設置するときや設置場所を変えたときは、天びんを室温になじませるために12時間以上通電状態で放置し、その後、キャリブレーションを行ってから使用してください。

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付

    校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

    校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

      校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付

      校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ JCSS校正書類付

        分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

        分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

          分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

          分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

            防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ JCSS校正書類付

            防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ JCSS校正書類付

              校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ一般校正書類付

              校正用分銅内蔵型 防塵・防水型中量級天びん GX-Kシリーズ一般校正書類付

                校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                  ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                  ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                    ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                    ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                      防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ一般校正書類付

                        校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                        校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                          校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                          校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 159,013円 144,323円 138,371円 145,761円 158,248円 126,904円 131,236円 127,669円 81,035円 57,953円 119,769円 115,182円 68,179円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   2日目~   16日目   15日目~   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - - はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 - - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 - - 角皿 丸皿 - 丸皿 丸皿 角皿 丸皿 丸皿
                            乾電池対応 無し 無し 無し - - 無し 無し - 無し 無し 無し 無し -
                            防塵・防水機能 有り - 有り - - 有り - - - - - - -

                            校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました