防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ JCSS校正書類付【特長】・防塵・...
型番 |
ひょう量(g) |
最小表示(g) |
計数可能最小単重(g) |
定格容量 |
JANコード |
補足 |
100%登録最小質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
2100/8100
|
0.01/0.1
|
0.1
|
-
|
4981046905282
|
スマートレンジ搭載(2100gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 0.1g)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示 0.01g)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は、2100gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。)
|
10
| 1個 | 126,904円(
139,594円
) | - |
|
10100
|
0.01
|
0.01
|
-
|
4981046905299
|
-
|
1
| 1個 | 188,047円(
206,852円
) | - |
|
12000
|
0.1
|
0.1
|
-
|
4981046905305
|
-
|
10
| 1個 | 134,549円(
148,004円
) | - |
|
21000
|
0.1
|
0.1
|
-
|
4981046905312
|
-
|
10
| 1個 | 170,480円(
187,528円
) | - |
Loading...
防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
・270(W)×210(D)mmの大型計量皿
・応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS
・RS-232Cインタフェース( D-Sub25Pメス)標準装備、別売にて防水用ケーブルもご用意(GX-07K)
・データメモリ:計量値:最大40個、単位質量:最大20個、上下限値:最大20セット、プリセット風袋値:最大20個
・自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・g、kg、個数、%、カラット、もんめ計量モード
・オートパワーオン・オフ
・GF-8K/GF-8K2/GF-10Kには簡易風防が標準装備
型名 | GF-8K | GF-8K2 | GF-10K | GF-12K | GF-20K | GF-30K | GF-32K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 8.1kg | 2100g / 8.1kg | 10.1kg | 12kg | 21kg | 31kg | 6100g / 31kg |
最小表示 | 0.01g | 0.01g / 0.1g | 0.01g | 0.1g | 0.1g / 1g | ||
繰り返し性 | 0.01g | 0.05g /0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.5g / 0.1g | ||
直線性 | ±0.03g | ±0.1g /±0.02g | ±0.03g | ±0.2g | ±1g / ±0.2g | ||
計量皿寸法 | 270×210mm | ||||||
外形寸法 | 300(W)×355(D)×111(H)mm | ||||||
表示単位 | g、kg、pcs(個数)、%(パーセント) | ||||||
本体重量 | 約9.3kg |