防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付【特長】・防塵...
Loading...
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
・RS-232Cインタフェース ( D-Sub9Pオス)標準装備
・別売にて防水用RS-232Cケーブルもご用意
・FX-120iWP/FX-200iWP/FX-300iWPにはアクリル製小型風防付属
・別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ<ニッケル水素充電池>は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)
型名 | FX-120iWP | FX-200iWP | FX-300iWP | FX-1200iWP | FX-2000iWP | FX-3000iWP |
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 122g | 220g | 320g | 1220g | 2200g | 3200g |
最小表示 | 0.001g | 0.01g | ||||
再現性 | 0.001g | 0.01g | ||||
直線性 | ±0.002g | ±0.02g | ||||
計量皿寸法 | φ130mm | φ150mm | ||||
外形寸法 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | |||||
表示単位 | g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) | |||||
本体質量 | 約2.7kg |
FX-120iWP / FX-200iWP / FX-300iWP
*1: 透明な板を取り外した時の開口幅
*2: 内寸
*3: 計量皿径
*4: 計量皿からフタまでの高さ(内寸)
*5: 透明な板を取り外した時の開口高さ
*6: 床下ひょう量金具位置
FX-1200iWP / FX-2000iWP / FX-3000iWP
*6: 床下ひょう量金具位置
(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
(3)温度変化が大きい場所に設置しないでください。
(4)本製品は、防塵・防水ではありません。
(5)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(6)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
(7)使用前には必ず30分以上通電してください。 (ACアダプタを電源に接続した状態)
(8)取扱説明書の【注意】をお読みください。