(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FG30KAM-K-01N00
検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ) ハカリ

検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ) FG30KAM-K-01N00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,271円 ~ 40,295円  特別価格 
税込価格
29,998円 ~ 44,325円  特別価格 

パーソナル 台はかり 検定付き(使用地域をご確認ください)【特長】・測定方式:...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 付属品:
    ACアダプタ付属

型番

FG30KAM-K-01N00 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
使用範囲(g)
JANコード
地区詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FG30KAM-K-01N00

30000
10
380
300
200~30000
4981046902731
検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

1個

36,822( 40,504円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

パーソナル 台はかり 検定付き(使用地域をご確認ください)
【特長】
・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
・精度等級:3級
・目量の種類:単目量
・ポール有り:Aタイプ、ポール無し:Bタイプ
・計量皿寸法300(W)×380(D)mm:Mタイプ
・計量皿寸法390(W)×530(D)mm:Lタイプ
・SUS430のステンレス製計量皿を使用
・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
・ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ご注文時に使用地区をご確認ください

  • ポール有り:Aタイプ、ポール無し:Bタイプ
  • 計量皿寸法300(W)×380(D)mm:Mタイプ
  • 計量皿寸法390(W)×530(D)mm:Lタイプ
  • SUS430のステンレス製計量皿を使用
  • RS-232Cインタフェース別売
型番FG-30KAM-KFG-150KAM-KFG-30KBM-KFG-60KBM-KFG-60KAL-K
タイプポール付きポールなしポール付き
ひょう量30kg150kg30kg60kg60kg
目量0.01kg0.05kg0.01kg0.02kg0.02kg
使用範囲0.2kg~30kg1kg~150kg0.2kg~30kg0.4kg~60kg0.4kg~60kg
精度等級3級
計量皿寸法/
計量皿材質
300(W)×380(D)mm/SUS430390(W)×530(D)mm/SUS430
外形寸法/
本体質量
300(W)×624(D)×781(H)mm/約11.2kg380(W)×464(D)×118(H)mm/約9.7kg390(W)×774(D)×781(H)mm/約16.4kg
検定区3区
使用地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
型番FG-30KAM-KFG-150KAM-KFG-60KAL-K
JAN code498104660187049810466019244981046601917
画像検定付きはかり FG-Kシリーズ 商品画像検定付きはかり FG-Kシリーズ 商品画像検定付きはかり FG-Kシリーズ 商品画像
型番FG-30KBM-KFG-60KBM-K
JAN code49810466018874981046601900
画像検定付きはかり FG-Kシリーズ 商品画像検定付きはかり FG-Kシリーズ 商品画像

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱はしてません。

外形図

検定付きはかり FG-Kシリーズ 外形図

FG-30KAM-K、FG-150KAM-K

検定付きはかり FG-Kシリーズ 外形図2

FG-30KBM-K、FG-60KBM-K

検定付きはかり FG-Kシリーズ 外形図3

FG-60KAL-K

外形図と各部の名称

外形図と各部の名称

表示部の外形図と各部の名称

表示部の外形図と各部の名称

使用方法・使用事例

使用方法

電源のオン/オフ
  • (1)[ON/OFF]スイッチを押すと電源が入ります。
    全表示が点灯し、はかりは計量値が安定するのを待ちます。
    計量値が安定すると、表示が一旦消灯した後ゼロ表示となり、ゼロ点マーク◀が点灯します(パワーオンゼロ)。
    計量値が安定しない場合、[------] が表示されます。
    何か計量皿に触れていないか、強い風や振動がないかなど確認してください。 原因がわかりましたらそれを取り除いてください。
    パワーオンゼロの働く範囲は、工場調整時のゼロ点を中心に、ひょう量の±10%以内です。
    この範囲を超えるようなものを計量皿にのせたまま電源を入れた場合も、[------]が表示されます。のせたものを降ろしてください。
  • (2)電源の入った状態で [ON/OFF]スイッチを押すと、電源がオフとなります。
    ・オートパワーオフ機能
    ゼロ表示が約5分間続くと自動的に電源の切れるオートパワーオフ機能があります。 取扱説明書の「9-2.内部設定一覧」を参照し、「F1-1」 または 「F1-2」 と設定してください。
    出荷時は電池で使用時のみ働くようになっています。

計量単位の切り替え

計量状態で[モード]スイッチを押すと、重量表示「kg」と個数表示「pcs」が切り替わります。

基本的な操作

  • (1)[ON/OFF]スイッチを押して電源オンにします。
  • (2)[モード]スイッチで使用する計量単位を選びます。
  • (3)表示がゼロでない場合、[ゼロ]スイッチを押して表示をゼロにします。
  • (4)容器(風袋)を使う場合、それを計量皿にのせて[ゼロ]スイッチを押し、表示をゼロにします。
  • (5)計量するものを計量皿にのせるか容器に入れ、安定マークが点灯するのを待って表示値を読み取ります。
  • (6)計量皿からものを降ろします。
  • [ゼロ]スイッチを押すと、電源オン時に取られたゼロ点(パワーオンゼロ)を基準として、計量値がひょう量の約 ±2%以内のときは、ゼロ点マーク◀が点灯し、ゼロ表示します。また、計量値がひょう量の約+2%を越えているときは、風袋引中マーク◀とゼロ点マーク◀が点灯し、風袋重量を差し引いてゼロ表示します。計量できるのは、風袋重量含めてひょう量までとなります。

選定サポート情報

Option品

品名型名JAN code
RS-232Cインタフェース(※1)FG-23JA4981046712187
RS-232C/コンパレータ出力(※1)FG-24JA4981046611671
AD-8127用プリンタ台
(HV-60KC-K、HV-60KCP-K、HV-200KC-K、HV-200KCP-K用)
HVW-12C4981046156141
RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P)AX-KO1786-2004981046713573
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-DIN4981046612937
保護カバー5枚セットAX-3007527-5S4981046611701
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB2664981046618076

※1:FG-23JAとFG-24JAは同時に使用できません。

検定区:1区
型名FG30KAM-K-01N00FG150KAM-K-01N00FG30KBM-K-01N00FG60KBM-K-01N00FG60KAL-K-01N00
検定区1区
使用地域北海道
JAN code49810469027314981046902984498104690278649810469028854981046902939
検定区:2区
型名FG30KAM-K-02N00FG150KAM-K-02N00FG30KBM-K-02N00FG60KBM-K-02N00FG60KAL-K-02N00
検定区2区
使用地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
JAN code49810469027484981046902991498104690279349810469028924981046902946
検定区:4区
型名FG30KAM-K-04N00FG150KAM-K-04N00FG30KBM-K-04N00FG60KBM-K-04N00FG60KAL-K-04N00
検定区4区
使用地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
JAN code49810469027624981046903011498104690281649810469029154981046902960
検定区:5区
型名FG30KAM-K-05N00FG150KAM-K-05N00FG30KBM-K-05N00FG60KBM-K-05N00FG60KAL-K-05N00
検定区5区
使用地域鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
JAN code49810469027794981046903028498104690282349810469029224981046902977

注意・禁止事項

検定付きはかり FG-Kシリーズ 注意

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

  • 理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光のあたらない室内、安定した電源などです。
  • 軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
  • ヒーターやエア・コンディショナーの前のように、風や温湿度変化の激しい所には設置しないでください。
  • 直射日光のあたる所は避けてください。
  • 腐食性ガス、引火性ガス・蒸気の漂う所には設置しないでください。
  • 強い磁気や電波のある所には設置しないでください。
  • 静電気の発生しやすい所には設置しないでください。
  • その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

「----」表示:

  • 電源投入時のゼロ表示になる範囲は、出荷時キャリブレーション(CAL)時のゼロ点を中心に±10%以内です。この範囲を越えています。計量皿まわりを点検してください。

Lb0表示:

  • 電池が消耗し電圧が下がっています。新しい電池と交換してください。

KAM/KBMとKALの違いは?:

  • 計量皿の寸法が違います、その他は同じです。 計量皿寸法 KAM/KBMは、300×380mm。KALは、390×530mm。

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

    デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

    デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

      デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

      デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

        デジタル台ばかり FGシリーズ

        デジタル台ばかり FGシリーズ

          計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

          計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

            計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

            計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

              防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

              防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

                防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

                  防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                        検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                        検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                          ヤマト DP-5600用一体型立筒

                          ヤマト DP-5600用一体型立筒

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡
                            通常価格 27,271円 50,073円 38,319円 48,500円 47,110円 57,204円 116,666円 61,706円 50,567円 71,351円 78,487円 41,476円 24,810円
                            通常出荷日 3日目~   16日目   15日目~   6日目   2日目   2日目   2日目   16日目   16日目   16日目   16日目   2日目~   4日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 - 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 -
                            乾電池対応 有り 有り 有り - - - 無し 有り 有り 無し 無し 有り -
                            パソコン接続機能 有り - - - 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り -

                            検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、FG-23JA・AX-USB-DIN・無償ソフトWinCT。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました