(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC30KAM-K-01N00
検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ ハカリ

検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ SC30KAM-K-01N00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,476円 ~ 84,730円  特別価格 
税込価格
45,624円 ~ 93,203円  特別価格 

防塵・防水 台はかり。検定付き(使用地域をご確認ください)。【特長】・測定方式...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP68

型番

SC30KAM-K-01N00 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
仕様詳細
使用範囲(g)
JANコード
地区詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SC30KAM-K-01N00

30000
10
380
300
一体型(ポール付)
200~30000
4981046901130
検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

1個

78,359円

68,336

( 75,170円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水 台はかり。検定付き(使用地域をご確認ください)。
【特長】
・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
・精度等級:3級
・目量の種類:単目量
・洗えるIP68
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・アルミ製ロードセル
・ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
・アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力別売(IP65になります)
・USBインタフェース(別売)によりPCに計量データを送信のみ可能(表示部は防塵・防水仕様ではなくなります)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ご注文時に使用地区をご確認ください

  • 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
  • 防塵・防水等級 IP68
  • 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
  • 細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造、アルミ製ロードセル
  • ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
  • アルカリ乾電池6個(別売)で約5,000時間連続駆動
  • オートパワーオフ機能 5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
  • 表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)
  • 「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
  • RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
  • kg・個数(pcs)モード:質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能。
  • アルミ製ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。

洗える<IP68>
防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。

スケルトンフレーム構造
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。

型番SE-30KAM-KSE-60KAM-KSE-150KAM-KSE-60KAL-KSE-150KAL-K
タイプポール付タイプ
ひょう量30kg60kg150kg60kg150kg
目量0.01kg0.02kg0.05kg0.02kg0.05kg
使用範囲0.2kg~30kg0.4kg~60kg1kg~150kg0.4kg~60kg1kg~150kg
計量皿寸法/
計量皿材質
300(W)×380(D)mm/SUS430390(W)×530(D)mm/SUS430
外形寸法/
本体質量
300(W)×582(D)×722(H)mm/約12kg390(W)×732(D)×722(H)mm/約16kg
型番SE-30KBM-KSE-60KBM-KSE-150KBM-KSE-60KBL-KSE-150KBL-K
タイプポールなしタイプ
ひょう量30kg60kg150kg60kg150kg
目量0.01kg0.02kg0.05kg0.02kg0.05kg
使用範囲0.2kg~30kg0.4kg~60kg1kg~150kg0.4kg~60kg1kg~150kg
計量皿寸法/
計量皿材質
300(W)×380(D)mm/SUS430390(W)×530(D)mm/SUS430
外形寸法/
本体質量
計量部:300(W)×382(D)×118(H)mm/約12kg計量部:390(W)×532(D)×128(H)mm/約15kg
精度等級3級
検定区3区
使用地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
型番SE-30KAM-KSE-60KAM-KSE-150KAM-K
JAN code498104660728549810466072924981046607308
画像パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 商品画像パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 商品画像パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 商品画像
型番SE-60KAL-KSE-150KAL-K
JAN code49810466073154981046607322
画像パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 商品画像パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 商品画像
型番SE-30KBM-KSE-60KBM-KSE-150KBM-K
JAN code498104660733949810466073464981046607353
画像パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 商品画像パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 商品画像パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 商品画像
型番SE-60KBL-KSE-150KBL-K
JAN code49810466073604981046607377
画像パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 商品画像パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 商品画像

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズの仕様

一体型(ポール付)SC-30KAM-KSC-60KAM-KSC-150KAM-KSC-60KAL-KSC-150KAL-K
セパレート型(ポールなし)SC-30KBM-KSC-60KBM-KSC-150KBM-KSC-60KBL-KSC-150KBL-K
ひょう量30kg60kg150kg60kg150kg
目量0.01kg0.02kg0.05kg0.02kg0.05kg
使用範囲0.2kg~30kg0.4kg~60kg1kg~150kg0.4kg~60kg1kg~150kg
計量皿寸法300×380mm/計量皿の材質=SUS304390×530mm/計量皿の材質=SUS304
本体外形寸法/本体質量300(W)×543(D)×717(H)mm
一体型:約12kg、セパレート型:約11kg
390(W)×688(D)×717(H)mm
一体型:約16kg、セパレート型:約15kg
型名タイプ
SC-30KAM-Kポール付タイプ
SC-60KAM-Kポール付タイプ
SC-150KAM-Kポール付タイプ
SC-30KBM-Kポールなしタイプ
SC-60KBM-Kポールなしタイプ
SC-150KBM-Kポールなしタイプ
SC-60KAL-Kポール付タイプ
SC-150KAL-Kポール付タイプ
SC-60KBL-Kポールなしタイプ
SC-150KBL-Kポールなしタイプ

特長

  • 洗えるIP68。
  • 全体に水をかけて洗浄可能。
  • 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。
  • 細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造。
  • アルミ製ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。
  • ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的。
  • アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動。
  • オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。
  • 表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)。
  • 「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利。
  • kg・個数(pcs)モード:質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能。
洗える<IP68> 防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。

洗える<IP68>
防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。

スケルトンフレーム構造 細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。

スケルトンフレーム構造
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。

外形図

SE-30KAM-K/SE-60KAM-K/SE-150KAM-K

SE-30KAM-K/SE-60KAM-K/SE-150KAM-K

SE-60KAL-K/SE-150KAL-K

SE-60KAL-K/SE-150KAL-K

SE-30KBM-K/SE-60KBM-K/SE-150KBM-K 表示部、計量部

SE-30KBM-K/SE-60KBM-K/SE-150KBM-K 表示部、計量部

SE-60KBL-K/SE-150KBL-K 表示部、計量部

SE-60KBL-K/SE-150KBL-K 表示部、計量部

外形図

SC-30KAM-K/SC-60KAM-K/SC-150KAM-K

SC-30KAM-K/SC-60KAM-K/SC-150KAM-K

 

(単位:mm)

 

SC-60KAL-K/SC-150KAL-K

SC-60KAL-K/SC-150KAL-K

 

(単位:mm)

 

SC-30KBM-K/SC-60KBM-K/SC-150KBM-K 表示部、計量部

SC-30KBM-K/SC-60KBM-K/SC-150KBM-K 表示部、計量部

 

(単位:mm)

 

SC-60KBL-K/SC-150KBL-K 表示部、計量部

SC-60KBL-K/SC-150KBL-K 表示部、計量部

 

(単位:mm)

 

使用方法・使用事例

基本的な操作

  • (1) [ON/OFF]スイッチを押して電源オンにします。
  • (2) [モード]スイッチで使用する計量単位を選びます。
  • (3) 表示がゼロでない場合、[ゼロ]スイッチを押して表示をゼロにします。
  • (4) 容器(風袋)を使う場合、それを計量皿にのせて [ゼロ]スイッチを押し、表示をゼロにします。
  • (5) 計量するものを計量皿にのせるか容器に入れ、安定マークが点灯するのを待って表示値を読み取ります。
  • (6) 計量皿からものを降ろします。
パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 使用方法

[ゼロ]スイッチを押すと、電源オン時に取られたゼロ点(パワーオンゼロ)を基準として、計量値がひょう量の±2%以内のときはゼロ点を設定し、ゼロ点マーク◀が点灯します。
ひょう量の+2%を越えているときは、風袋質量として差し引き、風袋引中マーク◀とゼロ点マーク◀が点灯します。
ゼロ点からはひょう量まで計量できますが、風袋引き後のゼロ表示の点からは、ひょう量から風袋質量を差し引いた量までとなります。

操作上の注意
  • 計量値を読み取るときは、安定マークが点灯していること確認してください。
  • 鉛筆のような先のとがったものでスイッチを押さないでください。
  • 衝撃的な荷重やひょう量を超えた質量を加えないでください。
  • はかり内部に異物が入らないようにしてください。

選定サポート情報

Option品

品名型名JAN code
USBインタフェース <クイックUSB>(※1)(※2)SCE-02JA4981046612005
RS-232C/コンパレータ・リレー出力(※2)SCE-03JA4981046612012
PC/AD-8127用ケーブルユニット 3m(D-Sub 9P)AX-KO3285-3204981046612364
AD-8121B用ケーブルユニット 3mAX-KO3341-3204981046612371
RS-232C接続ケーブル 2m(D-Sub 25P)AX-KO3587-2004981046612784
  • ※1 市販のUSBケーブルA-miniBタイプが必要です。SCE-02JA使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。
  • ※2 SCE-02JAとSCE-03JAは同時に使用できません。また、SCE-02JA使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。
    SCE-03JA使用時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。
  •  

検定区:1区

型名SE30KAM-K-01N00SE60KAM-K-01N00SE150KAM-K-01N00SE60KAL-K-01N00SE150KAL-K-01N00
JAN code49810469016354981046901734498104690183349810469019324981046902038
型名SE30KBM-K-01N00SE60KBM-K-01N00SE150KBM-K-01N00SE60KBL-K-01N00SE150KBL-K-01N00
JAN code49810469016804981046901789498104690188849810469019874981046902083
検定区1区
使用地域北海道

検定区:2区

型名SE30KAM-K-02N00SE60KAM-K-02N00SE150KAM-K-02N00SE60KAL-K-02N00SE150KAL-K-02N00
JAN code49810469016424981046901741498104690184049810469019494981046902045
型名SE30KBM-K-02N00SE60KBM-K-02N00SE150KBM-K-02N00SE60KBL-K-02N00SE150KBL-K-02N00
JAN code49810469016974981046901796498104690189549810469019944981046902090
検定区2区
使用地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

検定区:4区

型名SE30KAM-K-04N00SE60KAM-K-04N00SE150KAM-K-04N00SE60KAL-K-04N00SE150KAL-K-04N00
JAN code49810469016664981046901765498104690186449810469019634981046902069
型名SE30KBM-K-04N00SE60KBM-K-04N00SE150KBM-K-04N00SE60KBL-K-04N00SE150KBL-K-04N00
JAN code49810469017104981046901819498104690191849810469020144981046902113
検定区4区
使用地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

検定区:5区

型名SE30KAM-K-05N00SE60KAM-K-05N00SE150KAM-K-05N00SE60KAL-K-05N00SE150KAL-K-05N00
JAN code49810469016734981046901772498104690187149810469019704981046902076
型名SE30KBM-K-05N00SE60KBM-K-05N00SE150KBM-K-05N00SE60KBL-K-05N00SE150KBL-K-05N00
JAN code49810469017274981046901826498104690192549810469020214981046902120
検定区5区
使用地域鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

注意・禁止事項

パレット一体 デジタル台はかり SNシリーズ 注意

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

  • 持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
  • 計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
  • 理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光のあたらない室内などです。
  • 軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
  • 直射日光のあたる所は避けてください。
  • 腐食性ガス、引火性ガス、蒸気の漂う所には設置しないでください。
  • 高温・高湿な場所での長時間の保管・設置、または急激な温度変化は不良の原因となる場合があります。
  • 静電気の発生しやすい所には設置しないでください。湿度が45%RH以下になると、プラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
  • その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

特定計量器の使用範囲とは?:
  • 取引証明において、計量法上有効な(使用して良い)計量の範囲となっております。
Error表示『E』とは?:
  • 計量値がひょう量を超えたときに出るエラーです。
Error表示『Lb』とは?:
  • 電池が消耗し電圧が下がったとき表示されます。新しい電池と交換してください。

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

    防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

    防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

      防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

      防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

        防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ

        防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ

          防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ

          防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ

            防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

            防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

              検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

              検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

                デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                  デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

                  デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                        計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                        計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                          計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                          計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 41,476円 50,567円 61,706円 64,699円 45,463円 116,666円 27,271円 50,073円 38,319円 78,487円 71,351円 47,110円 57,204円
                            通常出荷日 2日目~   16日目   16日目   2日目   2日目   2日目   3日目~   16日目   15日目~   16日目   16日目   2日目   2日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り 有り 無し 有り 有り 有り 無し 無し - -
                            パソコン接続機能 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - - 有り 有り 有り 有り

                            検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、 SCE-02JA(一方向 計量値のみ) ※非防水です。 市販のケーブル USB TypeABをご用意下さい・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、SCE-03JA・AX-KO3285-320・AX-USB-9P (USBコンバータ・ケーブルセットに付属するケーブルは使用しません) 防水等級はIP65になります

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました