(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW6KS-K-01N00
検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ ハカリ

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ SW6KS-K-01N00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
121,019円 ~ 180,291円
税込価格
133,121円 ~ 198,320円

防塵・防水 台はかり。検定付き(使用地域をご確認ください)【特長】・測定方式:...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP69K/IP68

型番

SW6KS-K-01N00 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
使用範囲(g)
JANコード
地区詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SW6KS-K-01N00

6000
2
250
250
40~6000
4981046900737
検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

1個

121,019( 133,121円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水 台はかり。検定付き(使用地域をご確認ください)
【特長】
・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
・精度等級:3級
・目量の種類:単目量
・防塵・防水等級 IP69K / IP68
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・多湿な環境、結露環境でも使用可能
・フレーム:SUS304、ロードセル:SUS630、計量皿:SUS304
・タッチセンサースイッチ、高輝度LED、文字高14.6mm、3色5段階コンパレータ表示
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度)
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・内蔵型小型鉛バッテリー(別売)で15時間充電、約90時間使用可能

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズの特長

全体に水をかけて洗浄可能

全体に水をかけて洗浄可能

特長

  • 防塵・防水等級 IP69K/IP68
  • 全体に水をかけて洗浄可能
  • 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的
  • 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
  • 細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
  • 多湿な環境、結露環境でも使用可能
  • kg・個数(pcs)モード
  • RS-232C(端子台形状)
  • ステンレス製ロードセル:SUS630、耐腐蝕性・高精度
  • ステンレス製計量皿:SUS304
  • タッチセンサースイッチ:軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。
  • 高輝度LED表示:文字高14.6mm/コンパレータ表示は見やすい3色
  • コンパレータ表示:5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能
  • 表示部の角度を上方向に調整可能:最大角度90度
  • 表示部
    タッチセンサースイッチを採用。軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し、防塵・防水性を向上。内部の基盤まで防水コーティングしているので、多湿な環境、結露環境でも使用可能。材質はABSアロイ。耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用。

用途

  • 食品工場
  • 持運びが必要な現場
  • 水産業界
  • 高圧洗浄が必要な現場
  • 多湿な現場など
洗える、IP69K

洗える、IP69K
防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。
高水圧(~100bar)、高温(80℃)洗浄も可能。
水没状態で洗浄可能、IP68/規定条件:水深1m、連続24時間。

スケルトンフレーム構造

スケルトンフレーム構造
平面を極力減らしたフレームで水滴が残りにくい、細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。

製品仕様

型名SW-6KS-KSW-15KS-KSW-15KM-KSW-30KM-KSW-60KM-KSW-150KM-KSW-60KL-KSW-150KL-K
ひょう量6kg15kg15kg30kg60kg150kg60kg150kg
目量2g5g5g10g0.02kg0.05kg0.02kg0.05kg
使用範囲40g~6kg100g~15kg100g~15kg200g~300kg0.4kg~60kg1kg~150kg0.4kg~60kg1kg~150kg
計量皿寸法250×250mm300×380mm390×530mm
本体外形寸法
本体質量
250(W)×480(D)×353.5(H)mm
7.7kg
300(W)×601(D)×722.5(H)mm
13.0kg
390(W)×751(D)×722.5(H)mm
16.2kg

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

    防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

    防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

      防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付

      防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付

        検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

        検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

          防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

          防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

            防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

            防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

              検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

              検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

                調剤用電子天びん EK-320iR

                調剤用電子天びん EK-320iR

                  防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                        検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

                        検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

                          防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                          防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 121,019円 149,839円 142,704円 41,476円 50,567円 61,706円 27,271円 34,598円 31,703円 27,726円 29,596円 19,095円 71,351円
                            通常出荷日 3日目~   16日目   16日目   2日目~   16日目   16日目   3日目~   11日目   16日目   16日目   16日目   3日目~   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - 角皿 角皿 角皿 - 角皿
                            乾電池対応 無し 無し 無し 有り 有り 有り 有り - 有り 有り 有り 無し 無し
                            パソコン接続機能 有り - - 有り 有り 有り 有り - - - - 有り 有り

                            検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、SW-03-JA・AX-KO3285-320・AX-USB-9P (USBコンバータ・ケーブルセットに付属するケーブルは使用しません)。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました