(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EK610I-K-02N00
検定付きはかり EK-i-Kシリーズ ハカリ

検定付きはかり EK-i-Kシリーズ EK610I-K-02N00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,544円
税込単価
32,498円

パーソナル電子天びん。検定付き(使用地域をご確認ください)【特長】・測定方式:...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 付属品:
    ACアダプタ付属

型番

EK610I-K-02N00 解除

Loading...

EK610I-K-02N00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
使用範囲(g)
JANコード
地区詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EK610I-K-02N00

600
0.1(拡張表示目量:0.01)
丸皿
-
110
-
0.2~600
4981046900140
検定地区:2地区 使用可能都道府県:道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方

1個

29,544( 32,498円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パーソナル電子天びん。検定付き(使用地域をご確認ください)
【特長】
・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
・精度等級:3級
・目量の種類:単目量
・EK-610i-Kは丸皿(Φ110mm)、EK-6100i-Kは角皿(170mm×133mm)
・RS-232Cインタフェース標準装備
・g・個数・%、3つの表示が切換え可能
・「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
・SUS304のステンレス製計量皿を使用
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
・ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • EK-i-Kシリーズは、精度等級3級の検定付き電子天びんです。
  • EK-i-Kシリーズは、1/6,000の分解能を持ち、拡張表示の機能を使うと目量の一桁下の値を確認することができます。
    ※分解能:目量とひょう量の比率です。
    ※拡張表示:キー操作したときだけ、一時的に(最大5秒間)一桁下を表示します。
  • 同じ重さのものを数えることができる個数モードがあります。
  • 基準となる質量を100%とし、計量物を相対的に%表示するパーセントモードがあります。
  • バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。
  • ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
  • RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。
  • 高速レスポンス:素早くはかれ、計量効率をアップ。
  • ACAI(自動計数精度向上機能):独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、使用可能。
  • g・個数・%、3つの表示が切換え可能。
  • 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。
  • ACアダプタ(付属品)または別売内蔵バッテリーの2電源方式。
検定付きはかり EK-i-Kシリーズ 各部名称

各部名称

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。
  • Option品のEKW-09iが内蔵バッテリになっております。(種類:ニッケル水素/形状:組電池)

外形図

EW-600i-K/EK-610i-K

検定付きはかり EK-i-Kシリーズ 外形図1

EW-1500i-K/EW-12Ki-K/EK-6100i-K

検定付きはかり EK-i-Kシリーズ 外形図2

選定サポート情報

バリエーション

型番EK-610i-KEK-6100i-K
ひょう量600g6,000g
目量0.1g1g
使用範囲0.2g~600g2g~6,000g
精度等級3級
計量皿寸法/
計量皿材質
φ110mm/SUS304170(W)×133(D)mm/SUS304
外形寸法/
本体質量
190(W)×218(D)×54(H)mm/約1.1kg190(W)×218(D)×53(H)mm/約1.5kg
検定区8区
使用地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
画像検定付きはかり EK-i-Kシリーズ:EK-610i-K(EK610i-K_4981046601856)検定付きはかり EK-i-Kシリーズ:EK-6100i-K(EK6100i-K_4981046601863)
JAN code49810466018564981046601863
検定区:1区
検定区:2区
型番EK610i-K-01N00EK6100i-K-01N00
検定区1区
使用地域道北地方(宗谷、上川、留萌)、
道東地方(網走、根室、釧路)
JAN code49810469001334981046900256
型番EK610i-K-02N00EK6100i-K-02N00
検定区2区
使用地域道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方
(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方
JAN code49810469001404981046900263
検定区:3区
検定区:4区
型番EK610i-K-03N00EK6100i-K-03N00
検定区3区
使用地域青森県、岩手県
JAN code49810469001574981046900270
型番EK610i-K-04N00EK6100i-K-04N00
検定区4区
使用地域秋田県
JAN code49810469001644981046900287
検定区:5区
検定区:6区
型番EK610i-K-05N00EK6100i-K-05N00
検定区5区
使用地域宮城県、山形県
JAN code49810469001714981046900294
型番EK610i-K-06N00EK6100i-K-06N00
検定区6区
使用地域福島県、茨城県、新潟県
JAN code49810469001884981046900300
検定区:7区
検定区:9区
型番EK610i-K-07N00EK6100i-K-07N00
検定区7区
使用地域栃木県、富山県、石川県
JAN code49810469001954981046900317
型番EK610i-K-09N00EK6100i-K-09N00
検定区9区
使用地域長野県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県
JAN code49810469002184981046900331
検定区:10区
検定区:11区
型番EK610i-K-10N00EK6100i-K-10N00
検定区10区
使用地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
JAN code49810469002254981046900348
型番EK610i-K-11N00EK6100i-K-11N00
検定区11区
使用地域鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)
JAN code49810469002324981046900355
検定区:12区
 
型番EK610i-K-12N00EK6100i-K-12N00
検定区12区
使用地域沖縄県
JAN code49810469002494981046900362
 

オプション

品名型名JANコード
コンパレーター出力(リレー/ブザー付)EKW-04i ※14981046611497
床下秤量金具(EW-12Ki用)EKW-07i4981046611503
内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)EKW-09i ※1 ※24981046611510
キャリングケースEJ-12JA4981046611480
保護カバー(EW-150i用)5枚セットAX-3005824-5S4981046611527
RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)AX-KO2466-2004981046612326
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-9P4981046612920
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB1624981046712835
ACアダプタAX-TB2664981046618076

※1)EKW-04iとEKW-09iは同時に使用できません。
※2)EKW-09iは、15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)です。

注意・禁止事項

検定付きはかり EK-i-Kシリーズ 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)取引・証明に使う場合、それぞれの天びんに定められた使用地域でお使いください。
(2)取引・証明に使う場合、ひょう量と最小測定量の範囲内でお使いください。
(3)使用温度範囲は、+5℃~+35℃でお使いください。
(4)ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気などにさらされるところには、天びんを設置しないでください。
(5)天びん台は堅固なものを使用して、天びんの水平が保たれるようにしてください。
(6)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(7)エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
(8)安定したAC電源を使用してください。

よくあるご質問(FAQ)

特定計量器の使用範囲とは?:

  • 取引証明において、計量法上有効な(使用して良い)計量の範囲となっております。

Error表示『E g』とは?:

  • 計量値がひょう量を超えたときに出るエラーです。

Error表示『Lo』とは?:

  • 個数モード時、単位質量が軽すぎるときに出るエラーです。そのサンプルは使用できません。

カタログ

EK610I-K-02N00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付きはかり EK-i-Kシリーズの型番EK610I-K-02N00のページです。
型番EK610I-K-02N00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

    コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

    コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

      コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

      コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

        コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付

        コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付

          コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付

          コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付

            検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

            検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

              パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

              パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

                エスコ 電子はかり EA715CC

                エスコ 電子はかり EA715CC

                  調剤用電子天びん EK-320iR

                  調剤用電子天びん EK-320iR

                    汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                    汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                      汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                      汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                        電子てんびん  EK-iシリーズ

                        電子てんびん EK-iシリーズ

                          電子てんびん EK-i EK-610i

                          電子てんびん EK-i EK-610i

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス ケニス
                            通常価格 29,544円 46,480円 35,089円 39,592円 34,571円 19,095円 20,703円 24,833円 34,598円 54,023円 61,158円 41,823円 52,332円
                            通常出荷日 3日目~   16日目   15日目~   16日目   16日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   11日目   16日目   16日目   4日目   4日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            乾電池対応 無し - - - - 無し 無し - - - - - -
                            パソコン接続機能 有り - - - - 有り 有り - - 有り 有り - -
                            付属品 ACアダプタ付属 - - - - ACアダプタ付属 - - - - - - -

                            検定付きはかり EK-i-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-9P・無償ソフトWinCT。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EK6100I-K-04N00
                            EK6100I-K-05N00
                            EK6100I-K-06N00
                            EK610I-K-03N00
                            EK610I-K-04N00
                            EK610I-K-05N00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿形状 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法(φ)
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            使用範囲
                            (g)
                            JANコード 地区詳細

                            36,127円

                            ( 39,740円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            60001(拡張表示目量:0.1)角皿133-1702~60004981046900287検定地区:4地区 使用可能都道府県:秋田県

                            36,127円

                            ( 39,740円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            60001(拡張表示目量:0.1)角皿133-1702~60004981046900294検定地区:5地区 使用可能都道府県:宮城県、山形県

                            36,127円

                            ( 39,740円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            60001(拡張表示目量:0.1)角皿133-1702~60004981046900300検定地区:6地区 使用可能都道府県:福島県、茨城県、新潟県

                            29,544円

                            ( 32,498円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            6000.1(拡張表示目量:0.01)丸皿-110-0.2~6004981046900157検定地区:3地区 使用可能都道府県:青森県、岩手県

                            29,544円

                            ( 32,498円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            6000.1(拡張表示目量:0.01)丸皿-110-0.2~6004981046900164検定地区:4地区 使用可能都道府県:秋田県

                            29,544円

                            ( 32,498円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            6000.1(拡張表示目量:0.01)丸皿-110-0.2~6004981046900171検定地区:5地区 使用可能都道府県:宮城県、山形県

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました