(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GXA-03
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション テンビン

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション GXA-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,453円
税込単価
21,398円

計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせします。⇒荷重の...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 補足:
    GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-23シリーズ、GXA-24、FXI-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

(i)ご注意

  • GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-23-PRINT、GXA-23-REZERO、GXA-23-PLUG、GXA-24、FXI-08-JAは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
  • 本体への取り付けはお客様自身で行っていただく必要がございます。

Loading...

GXA-03 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
品名
付属品
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GXA-03

4981046152594
RS-232Cインタフェース絶縁タイプ
-
-

1個

19,453( 21,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせします。
⇒荷重の変化を「流量」として計算。
天びん単体で高精度の流量測定が可能です。

(i)ご注意

  • GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-23-PRINT、GXA-23-REZERO、GXA-23-PLUG、GXA-24、FXI-08-JAは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
  • 本体への取り付けはお客様自身で行っていただく必要がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 生産ラインの組み込み時にISD:衝撃検出機能(Impact Shock Detection)
    ⇒計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
  • ポンプ流量など液体の計量にFRD:流量測定機能(Flow Rate Display)
    ⇒荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
  • 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認にECL:電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)
    ⇒A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出わずか90秒で完了
  • 自動的に内蔵分銅でキャリブレーション(オートキャリブレーション)することが可能です。
    (温度変化、一定時刻、一定時間毎[インターバル時間])
  • 計量値や校正結果、複数の単位質量(個数モードでサンプル1個あたりの質量)を記憶できるデータメモリ機能を搭載しています。
    (計量値の場合で最大200個記憶)
  • 天びんに時計機能が内蔵されていますので、日付・時刻付きで計量値を出力できます。
    (時計の設定変更を管理者のみに限定することも可能です...パスワードロック機能)

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション 外形図

選定サポート情報

バリエーション

型番画像
GXA-03 ※1校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション:GXA-03(4981046152594_絶縁タイプRS232C出力GXA用)
GXA-04 ※1校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション:GXA-04(4981046152600_コンパレータリレー出力GXA用)
GXA-06 ※1 ※2校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション:GXA-06(4981046152617_アナログ出力GXA用)
GXA-23-PRINT ◇ ※1校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション:GXA-23-PRINT(4981046156011_プリント用フットスイッチ入
GXA-23-REZERO ◇ ※1校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション:GXA-23-REZERO(4981046156028_リゼロ用フットスイッチ入力)
GXA-23-PLUG ◇ ※1校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション:GXA-23-PLUG(4981046156035_外部入力インタフェース)

◇ 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/-REZERO)
※1)GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-17、GXA-23シリーズ、GXA-24、GXA-25、GXA-26、FXI-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
※2)お客様自身で取り付けていただく商品です。

注意・禁止事項

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
(5)使用前には必ず30分以上通電してください。 (ACアダプタを電源に接続した状態)
(6)取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

何chのインターフェースが同時に付けられますか?:

  • RS232C I/Fの他にUSB I/Fを標準装備 同時に2ch接続が可能です。

エラー1が表示されます。:

  • 計量値不安定となっております。皿周りを点検して下さい。また設置環境の改善をして下さい。その後CALキーで計量表示に戻ります。

カタログ

Loading...

GXA-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプションの型番GXA-03のページです。
型番GXA-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

    天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276

    天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276

      RS232Cインターフェース IFB-102A

      RS232Cインターフェース IFB-102A

        ヤマト DP-6700用USBメモリ

        ヤマト DP-6700用USBメモリ

          FC-Iシリーズ用オプション

          FC-Iシリーズ用オプション

            生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Cシリーズ AX-KO3590-500

            生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Cシリーズ AX-KO3590-500

              SC/SEシリーズ用オプション

              SC/SEシリーズ用オプション

                分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

                分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

                  ヤマト DP-7300PW/7310PW用アンダーバック

                  ヤマト DP-7300PW/7310PW用アンダーバック

                    校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

                    校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

                      校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

                      校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

                        大型風防 WBC-502

                        大型風防 WBC-502

                          HC-Iシリーズ用オプション

                          HC-Iシリーズ用オプション

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ
                            通常価格 9,684円 4,000円 30,408円 65,456円 19,453円 14,589円 7,294円 145,761円 6,666円 144,323円 75,683円 29,000円 8,674円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   4日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要用途 周辺機器 周辺機器 はかり - カウンティングスケール 周辺機器 はかり - 周辺機器 はかり はかり - カウンティングスケール
                            種類 オプション オプション オプション - オプション - オプション - オプション 本体 本体 - オプション
                            補足 GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-23シリーズ、GXA-24、FXI-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。 - - - - - - - - - - - -

                            校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GXA-04
                            GXA-06
                            GXA-23-PLUG
                            GXA-23-PRINT
                            GXA-23-REZERO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 品名 付属品 特長

                            23,898円

                            ( 26,288円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4981046152600コンパレータ出力--

                            19,453円

                            ( 21,398円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4981046152617アナログ電圧出力--

                            9,684円

                            ( 10,652円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4981046156035外部入力インタフェースオーディオ端子 ×3個インタフェースボード接点入力用 システム組込み用に

                            19,453円

                            ( 21,398円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4981046156011プリント用フットスイッチ入力フットスイッチ(AX-SW137-PRINT)ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)

                            19,453円

                            ( 21,398円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4981046156028リゼロ用フットスイッチ入力フットスイッチ(AX-SW137-REZERO)ペダルを踏むことで、リゼロ出力

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました