(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX-303A
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ テンビン

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-303A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
94,796円 82,671円
税込単価
104,276円 90,938円

【特長】・校正用分銅内蔵型・生産ラインの組み込み時に、衝撃検出機能付・ポンプ流...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 外形寸法(W)(mm):
    212
  • 外形寸法(D)(mm):
    317
  • 外形寸法(H)(mm):
    93
  • サンプル数(個):
    5、10、25、50または100
  • 重量(kg):
    約5
  • 付属品:
    USBインタフェース(ミニBタイプ)、USBケーブル(1.8m)
  • パーセント最小表示(%):
    0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え)

(i)ご注意

型番

GX-303A 解除

Loading...

GX-303A の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
直線性(kg)
カラットひょう量(ct)
カラット最小表示(ct)
繰り返し性(g)
最小単位質量(g)
もんめひょう量(mom)
もんめ最小表示(mom)
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-303A

320
0.001
128
128
4981046155236
±0.000002
1600
0.05
0.001
0.001
85
0.005
0.1

1個

94,796円

82,671

( 90,938円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用分銅内蔵型
・生産ラインの組み込み時に、衝撃検出機能付
・ポンプ流量など液体の計量に、流量測定機能付
・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に、電子制御荷重(自己点検)機能付
・バックライトつき 液晶表示
・水平調整機構は、調整に便利なサムホイールは、シャフト部と別体になっており、シャフト部が回転しない構造で、水平調整の際に天びんが動いてしまう煩わしさやノブを回す時の重さを軽減
・水平器は、LED照明付き
・オートCALは、温度変化などにより、自動的に内蔵分銅によるキャリブレーションを実施
・パスワード機能は、天びんの使用者を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力、全ての機能を使用できる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベルの2段階。
・表示単位は、g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単)モード
・GLP、GMP、GCP、ISO対応出力
・人が載っても壊れない頑丈な構造
・計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる過負荷を和らげる構造
・RS-232C(D-sub 9P)/USB インタフェース(ミニBタイプ)を標準装備
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力
・固体または液体の比重を計算して表示、出力、別売品の比重測定キットGXA-13を利用可能
・GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能
・床下ひょう量金具を全モデル標準装備
・機能は内部設定でオン・オフの選択可能(PLCなどからのコマンドでも可)
SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能

(i)ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 生産ラインの組み込み時にISD:衝撃検出機能(Impact Shock Detection)
    ⇒計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
  • ポンプ流量など液体の計量にFRD:流量測定機能(Flow Rate Display)
    ⇒荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
  • 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認にECL:電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)
    ⇒A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出わずか90秒で完了

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:同梱はしてません。CR1220が1個内蔵しております。

外形図

GX-203A/GX-303A/GX-403A/GX-603A/GX-1003A/GX-1603A
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 外形図1
GX-2002A/GX-3002A/GX-4002A/GX-6002A/GX-10002A
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 外形図2
  • ※1 透明な板を取り外したときの開口幅
  • ※2 内寸
  • ※3 計量皿の大きさ
  • ※4 計量皿から風防のフタまでの高さ
  • ※5 透明な板を取り外したときの開口高さ
  • ※6 床下ひょう量金具位置
  • ※7 AC アダプタのDC ジャック突出寸法

選定サポート情報

バリエーション

型番GX-203AGX-303AGX-403AGX-603AGX-1003AGX-1603A
ひょう量220g320g420g620g1,100g1,620g
最小表示0.001g
繰り返し性
(標準偏差)
0.001g0.002g(1,600g)、
0.001g(1,000g)
直線性±0.002g±0.003g
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
計量皿寸法/計量皿材質128mm×128mm/SUS316
外形寸法/本体質量212(W) × 317(D) × 93(H) mm/約5kg
型番GX-2002AGX-3002AGX-4002AGX-6002AGX-10002AGX-6001AGX-10001A
ひょう量2,200g3,200g4,200g6,200g10,200g6,200g10,200g
最小表示0.01g0.1g
繰り返し性
(標準偏差)
0.01g0.02g(10,000g)、
0.01g(5,000g)
0.1g
直線性±0.02g±0.03g±0.1g
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
計量皿寸法/計量皿材質165mm×165mm/SUS316
外形寸法/本体質量212(W) × 317(D) × 93(H) mm/約5kg
型番GX-203AGX-303AGX-403A
画像校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-203A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-303A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-403A
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-203A風防付き校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-303A風防付き校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-403A風防付き
JAN code498104615522949810461552364981046155243
型番GX-603AGX-1003AGX-1603A
画像校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-603A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-1003A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-1603A
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-603A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-1003A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-1603A
JAN code498104615525049810461552674981046155274
型番GX-2002AGX-3002AGX-4002AGX-6002A
画像校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-2002A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-3002A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-4002A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-6002A
JAN 
code
4981046155281498104615529849810461553044981046155311
型番GX-10002AGX-6001AGX-10001A
画像校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-10002A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-6001A校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ GX-10001A
JAN code498104615532849810461553354981046155342

オプション

品名型名JANコード
RS-232Cインタフェース絶縁タイプGXA-03 ※4981046152594
コンパレータ・リレー出力(ブザー・外部入力付き)GXA-04 ※4981046152600
アナログ電圧出力 (出荷時オプション)GXA-06 ※4981046152617
内蔵バッテリユニット (出荷時オプション)GXA-09 ※4981046155755
ニッケル水素電池 (充電中の使用可、放電しながら電池残量確認可)
充電時間:約10時間 / 駆動時間:約14時間
ガラス風防GXA-104981046155717
動物計量皿キット(最小表示0.1mgモデル/GX-203Aを除く)GXA-124981046155724
比重測定キット(0.001gモデル用)GXA-134981046155731
比重測定キット(最小表示0.1mgモデル用)◆1GXA-144981046163675
無風イオナイザー Quick Ion® / IRスイッチ付き大型ガラス風防(出荷時オプション)GXA-17 ※4981046157902
プリント用フットスイッチ入力
フットスイッチ(AX-SW137-PRINT)付属、ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)
GXA-23-PRINT ◇ ※4981046156011
リゼロ用フットスイッチ入力
フットスイッチ(AX-SW137-REZERO)付属、ペダルを踏むことで、リゼロ出力
GXA-23-REZERO ◇ ※4981046156028
外部入力インタフェース
インタフェースボード接点入力用 システム組込み用に オーディオ端子 ×3個付属
GXA-23-PLUG ◇ ※4981046156035
USBメモリインタフェース(出荷時オプション)GXA-24 ※4981046155762
無風イオナイザー Quick Ion®(出荷時オプション)GXA-25 ※4981046155700
外部IRスイッチ(内部設定にてRE-ZEROまたはPRINTの機能を選択)GXA-26 ※4981046157407
表示部保護カバー5枚セットAX-GXA-314981046155748
イーサネット・インタフェースFXI-08-JA ※4981046609364
USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m(標準付属品と同じもの)AX-KO5465-1804981046155915
ミニDIN8ピンコネクタ付きケーブル1.5m(GXA-04に標準付属)AX-KO56924981046156042
ミニDIN4ピンコネクタ付きケーブル1.5m(GXA-06に標準付属)AX-KO56934981046156059
ACアダプタ(標準付属品と同じもの)AX-TB2484981046609241

◇ 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/-REZERO)
※ GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-17、GXA-23シリーズ、GXA-24、GXA-25、GXA-26、FXI-08は、いずれか1つのみ本体に装着能です。(GX-AEには装着できません)

注意・禁止事項

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

  • (1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
  • (2)本製品は、防塵・防水ではありません。
  • (3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
  • (4)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
  • (5)使用前には必ず30分以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
  • (6)取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

何chのインターフェースが同時に付けられますか?:

  • RS232C I/Fの他にUSB I/Fを標準装備 同時に2ch接続が可能です

エラー1が表示されます:

  • 計量値不安定となっております。皿周りを点検して下さい。また設置環境の改善をして下さい。その後CALキーで計量表示に戻ります。

カタログ

Loading...

GX-303Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズの型番GX-303Aのページです。
型番GX-303Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

    ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

    ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

      校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

      校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

        校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

        校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

          ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

          ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

            ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

            ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

              校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

              校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

                防塵・防水U型スケール SU-2000K

                防塵・防水U型スケール SU-2000K

                  ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                  ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                    ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B

                    ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B

                      汎用電子天びん MCシリーズ

                      汎用電子天びん MCシリーズ

                        校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

                        校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

                          検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

                          検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 75,683円 64,216円 84,603円 91,738円 73,135円 80,271円 9,684円 473,982円 57,953円 17,054円 211,743円 144,323円 133,392円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   16日目   16日目   16日目   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   16日目   6日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり - - はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション - 本体 - - 本体 -
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - - 丸皿 - - 角皿 角皿
                            パソコン接続機能 有り 有り - - - - - - 有り - - - 有り
                            外形寸法(W)(mm) 212 212 212 212 212 212 - - - - - - 210

                            校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、標準装備 ケーブル同梱(約1.8m)・無償ソフトWinCT (内部設定で、一方向通信と双方向通信の切替が可能)※双方向通信させる場合は、「仮想COMモード用」ドライバーのインストールが必要・接続方法は、計量器(はかり等)側がBluetooth・PC側がBluetooth。必要なオプションは、GXA-27JA・AD-8541-PC-JA+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GX-1603A
                            GX-2002A
                            GX-203A
                            GX-4002A
                            GX-403A
                            GX-6001A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            JANコード 直線性
                            (kg)
                            カラットひょう量
                            (ct)
                            カラット最小表示
                            (ct)
                            繰り返し性
                            (g)
                            最小単位質量
                            (g)
                            もんめひょう量
                            (mom)
                            もんめ最小表示
                            (mom)
                            100%登録最小質量
                            (g)

                            168,187円

                            ( 185,006円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            16200.0011281284981046155274±0.00000381000.050.002(1600),0.001(1000)0.0014320.0050.1

                            75,683円

                            ( 83,251円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            22000.011651654981046155281±0.00002110000.050.010.015860.051

                            75,683円

                            ( 83,251円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2200.0011281284981046155229±0.00000211000.050.0010.001580.0050.1

                            107,027円

                            ( 117,730円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            42000.011651654981046155304±0.00002210000.050.010.0111200.051

                            107,027円

                            ( 117,730円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4200.0011281284981046155243±0.00000221000.050.0010.0011120.0050.1

                            82,564円

                            ( 90,820円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            62000.11651654981046155335±0.0001310000.50.10.116530.510

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました