(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,635円 ~ 675,233円
税込価格
31,499円 ~ 742,756円

【特長】・OIML型校正用組分銅・非磁性ステンレス・スチール(SUS316)・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 材質詳細:
    材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316),ケース材質:アルミ

型番

未確定36件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...


 
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様詳細
JANコード
個数(個)
合計質量
補足
精度等級詳細(級)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1gセット
4981046134583
12
1110mg
板状分銅
E2

1個

57,271( 62,998円 )

2日目

1gセット
4981046134590
12
1110mg
板状分銅
F1

1個

43,645( 48,010円 )

2日目

1gセット
4981046134606
12
1110mg
板状分銅
F2

1個

33,412( 36,753円 )

2日目

1kgセット
4981046134033
12
1110g
円筒型鏡面仕上げ
E2

1個

173,405( 190,746円 )

2日目

1kgセット
4981046134040
12
1110g
円筒型鏡面仕上げ
F1

1個

132,001( 145,201円 )

19日目

1kgセット
4981046134057
12
1110g
円筒型鏡面仕上げ
F2

1個

104,997( 115,497円 )

2日目

1kgセット
4981046134064
12
1110g
円筒型鏡面仕上げ
M1

1個

92,270( 101,497円 )

2日目

1gセット
4981046134613
12
1110mg
板状分銅
M1

1個

28,635( 31,499円 )

2日目

2kgセット
4981046133920
13
2110g
円筒型鏡面仕上げ
E2

1個

197,268( 216,995円 )

19日目

2kgセット
4981046133937
13
2110g
円筒型鏡面仕上げ
F1

1個

135,224( 148,746円 )

2日目

2kgセット
4981046133944
13
2110g
円筒型鏡面仕上げ
F2

1個

119,315( 131,247円 )

2日目

2kgセット
4981046133951
13
2110g
円筒型鏡面仕上げ
M1

1個

103,406( 113,747円 )

2日目

5kgセット
4981046133814
15
6110g
円筒型鏡面仕上げ
E2

1個

401,355( 441,491円 )

19日目

5kgセット
4981046133821
15
6110g
円筒型鏡面仕上げ
F1

1個

190,904( 209,994円 )

19日目

5kgセット
4981046133838
15
6110g
円筒型鏡面仕上げ
F2

1個

187,299( 206,029円 )

19日目

5kgセット
4981046133845
15
6110g
円筒型鏡面仕上げ
M1

1個

151,132( 166,245円 )

19日目

10kgセット
4981046133708
16
11110g
円筒型鏡面仕上げ
E2

1個

535,141( 588,655円 )

2日目

10kgセット
4981046133715
16
11110g
円筒型鏡面仕上げ
F1

1個

276,489( 304,138円 )

19日目

10kgセット
4981046133722
16
11110g
円筒型鏡面仕上げ
F2

1個

249,732( 274,705円 )

19日目

10kgセット
4981046133739
16
11110g
円筒型鏡面仕上げ
M1

1個

198,859( 218,745円 )

2日目

20kgセット
4981046133593
17
21110g
円筒型鏡面仕上げ
E2

1個

675,233( 742,756円 )

19日目

20kgセット
4981046133609
17
21110g
円筒型鏡面仕上げ
F1

1個

374,599( 412,059円 )

19日目

20kgセット
4981046133616
17
21110g
円筒型鏡面仕上げ
F2

1個

330,003( 363,003円 )

19日目

20kgセット
4981046133623
17
21110g
円筒型鏡面仕上げ
M1

1個

224,313( 246,744円 )

19日目

100gセット
4981046134309
8
110g
円筒型鏡面仕上げ
E2

1個

82,732( 91,005円 )

19日目

100gセット
4981046134316
8
110g
円筒型鏡面仕上げ
F1

1個

59,757( 65,733円 )

2日目

100gセット
4981046134323
8
110g
円筒型鏡面仕上げ
F2

1個

51,226( 56,349円 )

19日目

100gセット
4981046134330
8
110g
円筒型鏡面仕上げ
M1

1個

46,930( 51,623円 )

2日目

200gセット
4981046134224
9
210g
円筒型鏡面仕上げ
E2

1個

100,224( 110,246円 )

19日目

200gセット
4981046134231
9
210g
円筒型鏡面仕上げ
F1

1個

64,430( 70,873円 )

2日目

200gセット
4981046134248
9
210g
円筒型鏡面仕上げ
F2

1個

62,362( 68,598円 )

2日目

200gセット
4981046134255
9
210g
円筒型鏡面仕上げ
M1

1個

54,885( 60,374円 )

19日目

500gセット
4981046134149
11
610g
円筒型鏡面仕上げ
E2

1個

125,678( 138,246円 )

2日目

500gセット
4981046134156
11
610g
円筒型鏡面仕上げ
F1

1個

95,451( 104,996円 )

2日目

500gセット
4981046134163
11
610g
円筒型鏡面仕上げ
F2

1個

99,892( 109,881円 )

19日目

500gセット
4981046134170
11
610g
円筒型鏡面仕上げ
M1

1個

76,221( 83,843円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML型校正用組分銅
・非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
・1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)

OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)

    シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

    シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

      電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

      電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

        板状分銅ケース

        板状分銅ケース

          校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

          校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

            シングルポイント型ロードセル LC-4101

            シングルポイント型ロードセル LC-4101

              シングルポイント型ロードセル LC-4102

              シングルポイント型ロードセル LC-4102

                デジタル防水はかり

                デジタル防水はかり

                  電子はかり用プリンタ CSP-240

                  電子はかり用プリンタ CSP-240

                    シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

                    シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

                      ウェイングインジケータ用 オプション

                      ウェイングインジケータ用 オプション

                        SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット

                        SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット

                          コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ

                          コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カスタム 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 28,635円 38,045円 108,001円 4,709円 9,684円 18,063円 18,686円 16,250円 137,879円 20,049円 22,154円 1,402円 11,898円
                            通常出荷日 2日目~   5日目~   11日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 非磁性ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            主要用途 周辺機器 - - - - - - - - - - - -
                            種類 オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316),ケース材質:アルミ - - - - - - - - - - - -

                            OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました