(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD1603-1F1
OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ フンドウ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,367円
税込単価
8,104円

【特長】・AD-1603シリーズはOIML型校正用分銅であり、円筒型鏡面仕上げ...

詳細情報を確認する

型番

AD1603-1F1 解除

Loading...



 
商品情報を表示

AD1603-1F1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体寸法(mm)
JANコード
公称値
精度等級詳細(級)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD1603-1F1

6×6.2(3.4)
4981046134552
1g
F1
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316),ケース材質:プラスチック

1個

7,367( 8,104円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AD-1603シリーズはOIML型校正用分銅であり、円筒型鏡面仕上げです
・分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
・ケース材質
20kg、10kg、5kg:アルミ
・2kg以下:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズの型番AD1603-1F1のページです。
型番AD1603-1F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

    分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

    分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

      分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

      分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

        ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

        ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

          ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

          ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

            ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

            ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

              基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

              基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

                ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                  基準分銅 OIML円筒型・板状 分銅セット

                  基準分銅 OIML円筒型・板状 分銅セット

                    校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                    校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                      校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                      校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                        OIML型標準分銅 円筒型・板状

                        OIML型標準分銅 円筒型・板状

                          円盤分銅(ステンレス製)M1級

                          円盤分銅(ステンレス製)M1級

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ 村上衡器 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 村上衡器 新光電子
                            通常価格 6,877円 88,406円 99,543円 57,953円 73,900円 81,035円 6,400円 80,452円 77,104円 127,669円 115,182円 10,400円 4,527円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   16日目   2日目~   16日目   16日目   1日目   5日目~   19日目   16日目   15日目~   7日目~   1日目~  
                            材質 非磁性ステンレス - - - - - ステンレス - 非磁性ステンレス - - - ステンレス
                            主要用途 周辺機器 - - - - - - - - - - - -
                            種類 オプション - - - - - - - - - - - -

                            OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD1603-100M1
                            AD1603-10E2
                            AD1603-10F1
                            AD1603-1F2
                            AD1603-1KE2
                            AD1603-1KF1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体寸法
                            (mm)
                            JANコード 公称値 精度等級詳細
                            (級)
                            材質詳細

                            10,699円

                            ( 11,769円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            22×38(27.5)4981046134293100gM1分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316),ケース材質:プラスチック

                            12,898円

                            ( 14,188円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10×18.4(14)498104613442210gE2分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316),ケース材質:プラスチック

                            7,859円

                            ( 8,645円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10×18.4(14)498104613443910gF1分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316),ケース材質:プラスチック

                            7,171円

                            ( 7,888円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6×6.2(3.4)49810461345691gF2分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316),ケース材質:プラスチック

                            46,378円

                            ( 51,016円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            48×80.3(58.8)49810461339681kgE2分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316),ケース材質:プラスチック

                            25,289円

                            ( 27,818円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            48×80.3(58.8)49810461339751kgF1分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316),ケース材質:プラスチック

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました