(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調剤用電子天びん EK-320iR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EK320IR-12N00
調剤用電子天びん EK-320iR テンビン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,598円 29,294円
税込単価
38,058円 32,223円

調剤用電子天びん。検定付き(使用地域をご確認ください)【特長】・測定方式:電気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 秤量(g):
    20/300
  • 最小表示(mg):
    10
  • 主要用途:
    はかり
  • 乾電池対応:
    無し
  • 種類:
    本体
  • 使用範囲(g):
    0.2~20/2~300
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    110
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 付属品:
    ACアダプタ
  • 精度等級:
    2/3

型番

EK320IR-12N00 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ひょう量20gの場合は精度等級2級、ひょう量300gの場合は精度等級3級の検定付き電子天びんです。
  • デュアルレンジの天びんです。各レンジの分解能は、ひょう量20gの場合は1/2,000、ひょう量300gの場合は1/3,000となっています。
  • 真珠を計量するときの“もんめ”の単位(mom)をもっています。
  • 同じ重さのものを数えることができる個数モード(pcs)があります。
  • 基準となる質量を100%とし、計量物を相対的に%表示するパーセントモード(%)があります。
  • バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。
  • オプションでRS-232Cシリアルインターフェースをご用意しております。プリンタやパソコンに接続できます。
  • 表示をあらかじめ設定した上限値/下限値と比較し、その結果を表示するコンパレータ機能があります。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。
  • Option品のEKW-09iが内蔵バッテリになっております。(種類:ニッケル水素/形状:組電池)

外形図

調剤用電子天びん EK-320iR 外形図

選定サポート情報

バリエーション

型番EK-320iR
ひょう量20g300g
目量0.01g0.1g
使用範囲0.2g~20g2g~300g
精度等級2級3級
検定区9区
計量皿寸法/計量皿材質φ110mm/SUS304
外形寸法/本体質量200(W)×253(D)×73(H)mm/約1.2kg
検定区9区
使用地域埼玉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
画像調剤用電子天びん EK-320iR:EK-320iR(EK320iR_4981046605717)
JAN code4981046605717
検定区:1区
検定区:2区
型番EK320IR-01N00
検定区1区
使用地域道北地方(宗谷、上川、留萌)、
道東地方(網走、根室、釧路)
JAN code4981046900003
型番EK320IR-02N00
検定区2区
使用地域道央地方(石狩、後志、空知)、
道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、
十勝地方
JAN code4981046900010
検定区:3区
検定区:4区
型番EK320IR-03N00
検定区3区
使用地域青森県
JAN code4981046900027
型番EK320IR-04N00
検定区4区
使用地域岩手県、秋田県
JAN code4981046900034
検定区:5区
検定区:6区
型番EK320IR-05N00
検定区5区
使用地域宮城県、山形県
JAN code4981046900041
型番EK320IR-06N00
検定区6区
使用地域福島県
JAN code4981046900058
検定区:7区
検定区:8区
型番EK320IR-07N00
検定区7区
使用地域茨城県、新潟県、石川県
JAN code4981046900065
型番EK320IR-08N00
検定区8区
使用地域栃木県、群馬県、千葉県、富山県、福井県
JAN code4981046900072
検定区:10区
検定区:11区
型番EK320IR-10N00
検定区10区
使用地域徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県
JAN code4981046900096
型番EK320IR-11N00
検定区11区
使用地域東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、
熊本県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
JAN code4981046900102
検定区:12区
検定区:13区
型番EK320IR-12N00
検定区12区
使用地域鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)
JAN code4981046900119
型番EK320IR-13N00
検定区13区
使用地域沖縄県
JAN code4981046900126

オプション

品名型名JANコード
RS-232CインタフェースEK-03iR4981046611534
内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池 15時間充電、
約9時間使用可(バックライトオフ時) )
EK-09iR4981046611541
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB1624981046712835

注意・禁止事項

調剤用電子天びん EK-320iR 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)取引・証明に使う場合、それぞれの天びんに定められた使用地域でお使いください。
(2)取引・証明に使う場合、ひょう量と最小測定量の範囲内でお使いください
(3)使用温度範囲は、+5℃~+35℃でお使いください
(4)ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気などにさらされるところには、天びんを設置しないでください。
(5)天びん台は堅固なものを使用して、天びんの水平が保たれるようにしてください。
(6)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(7)エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
(8)安定したAC電源を使用してください

よくあるご質問(FAQ)

特定計量器の使用範囲とは?:

  • 取引証明において、計量法上有効な(使用して良い)計量の範囲となっております。

Error1(エラー1)表示:

  • 計量値が不安定で表示できないときに出るエラーです。設置場所の環境(振動、風など)を改善して下さい。

Error5(エラー5)表示:

  • 異常な荷重状態を検出したときに出るエラーです。皿受と計量皿が正しく載っているか確認してください。

Error Hbl or Lbl表示:

  • ACアダプタの出力電圧が高すぎるor低すぎる時に出るエラーです。付属のアダプタを使っていない可能性があります。
商品情報を表示

EK320IR-12N00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
地区詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EK320IR-12N00

4981046900119
検定地区:12地区 使用可能都道府県:鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)

1個

34,598円

29,294

( 32,223円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調剤用電子天びん。検定付き(使用地域をご確認ください)
【特長】
・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
・精度等級:2級/3級
・目量の種類:複目量
・RS-232Cインタフェース別売
・「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
・SUS304のステンレス製計量皿を使用
・ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調剤用電子天びん EK-320iRの型番EK320IR-12N00のページです。
型番EK320IR-12N00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調剤用電子天びん EK-320iR

調剤用電子天びん EK-320iR

    コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

    コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

      コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

      コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

        検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

        検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

          検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

          検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

            コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付

            コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付

              コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付

              コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付

                汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

                  汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                  汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

                    高精度・コンパクトスケール HT-120

                    高精度・コンパクトスケール HT-120

                      パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

                      パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

                        エスコ 電子はかり EA715CC

                        エスコ 電子はかり EA715CC

                          校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                          校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ エー・アンド・デイ
                            通常価格 34,598円 35,089円 46,480円 29,544円 19,095円 34,571円 39,592円 54,023円 61,158円 17,898円 20,703円 24,833円 68,179円
                            通常出荷日 11日目   15日目~   16日目   3日目~   3日目~   16日目   16日目   16日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   16日目  
                            商品タイプ 電子天秤 - - - - - - - - - - - -
                            秤量(g) 20/300 - - - - - - - - - - - -
                            最小表示(mg) 10 - - - - - - - - - - - -
                            主要用途 はかり - - - - - - - - - - - -
                            乾電池対応 無し - - - - - - - - - - - -

                            調剤用電子天びん EK-320iRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、EK-03iR・AX-USB-9P+無償ソフトWinCT。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EK320IR-02N00
                            EK320IR-03N00
                            EK320IR-04N00
                            EK320IR-05N00
                            EK320IR-06N00
                            EK320IR-13N00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 地区詳細

                            34,598円

                            ( 38,058円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            4981046900010検定地区:2地区 使用可能都道府県:道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方

                            34,598円

                            ( 38,058円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            4981046900027検定地区:3地区 使用可能都道府県:青森県

                            34,598円

                            ( 38,058円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            4981046900034検定地区:4地区 使用可能都道府県:岩手県、秋田県

                            34,598円

                            ( 38,058円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            4981046900041検定地区:5地区 使用可能都道府県:宮城県、山形県

                            34,598円

                            ( 38,058円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            4981046900058検定地区:6地区 使用可能都道府県:福島県

                            34,598円

                            ( 38,058円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            4981046900126検定地区:13地区 使用可能都道府県:沖縄県

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました