(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W用オプション

BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,000円
税込価格
5,500円

BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
品名
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046155496
D-Sub25ピンRS-232Cケーブル(30cm)
天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用します

1個

5,000( 5,500円 )

3日目

4981046155502
Din7ピンケーブル RS-232Cケーブル(1m)
天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用します

1個

5,000( 5,500円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W用オプション

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■用途

天びん・はかりとの接続に使用します。天びん側のRS-232Cの形状によって、接続方法が変わります。

 
型番AX-KO5363-30AX-KO5543-100AX-TB253
品名D-Sub25ピン~D-Sub9ピンケーブル(30cm)DIN~D-Sub9ピンケーブル(1m)ACアダプタ
特長RS-232CがD-Sub25ピンの天びん(GR、GX、GF、GPなど)に使用RS-232CがDINの天びん(HC-i、HW-KGV、HV-KGV、FGなど)に使用RS-232Cから電源供給できない天びん・はかり(HW-KGL、HV-KGL、FG(電池駆動時)など)に使用

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W用オプション

BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W用オプション

    密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

    密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション

      耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

      耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ

        防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付

        防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付

          防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

          防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付

            検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

            検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

              超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ

              超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ

                S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205

                S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205

                  【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641

                  【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641

                    ヤマト 大型上皿はかり SDX-30(30kg)

                    ヤマト 大型上皿はかり SDX-30(30kg)

                      ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

                      ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ

                        オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズ

                        オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズ

                          密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

                          密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 5,000円 3,598円 96,020円 142,704円 149,839円 121,019円 34,320円 5,057円 66,892円 18,889円 62,782円 66,475円 59,089円
                            通常出荷日 3日目   5日目~   5日目   16日目   16日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            主要用途 周辺機器 - はかり はかり はかり はかり 周辺機器 - - - はかり はかり はかり
                            種類 オプション - 本体 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 本体 本体

                            BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W用オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました