(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-5767-150
ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S ノギス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,790円
税込単価
9,669円

ワイヤレスデジタルノギス本体AD-5767-150を中心にした基本セットと各種...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 保護等級(防水):
    IP54(防滴)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    外付け
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 繰り返し精度(mm):
    ±0.01
  • 本体寸法(mm):
    235×76×15
  • 材質:
    ジョウ・本尺:SUS420J2相当、表示部:ABS

型番

AD-5767-150 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

複数台のノギス測定データを接続可能

パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込めます。

※複数台のノギスでデータを取り込む場合、本製品セットのほかに別製品のノギス本体AD-5767-150と送信機AX-ADCWD-Tをお求めください。
ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S 通信機能

【ノギス本体仕様】

型番AD-5767-150
測定範囲0~150mm
最小表示0.01mm
繰返し精度±0.01mm
器差(25℃)±0.03mm (±0.01mmの量子化誤差は含まず)
防水性能IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下 (結露しないこと)
電源/電池寿命CR2032形リチウム電池(1個)/約1年
寸法/質量約235(L)×76(W)×15(H)mm / 約162g (電池含む)
材質ジョウ、本体SUS420J2相当品
表示部ABS樹脂
付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書
 

【送信機/受信機 仕様】

型番送信機(AX-ADCWD-T)/受信機(AX-ADCWD-R)
無線周波数2,400~2,483.5MHz
変調方式2,400MHz FSK/GFSK
送信距離約10m以内(室内で障害物のない見通し距離)
送信機接続数最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)
ブザー音量約40dB(距離10cm)
動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下 (結露しないこと)
電源送信機CR2032形リチウム電池(1個)
受信機DC5V/300mA (コンピュータのUSBポートから供給)
電池寿命送信機10,000回(送信時)、約1年(保存時)
寸法/質量送信機約25(W)×48(H)×12.5(D)mm /約12g(電池含む)
受信機約20(W)×76.5(H)×11.2(D)mm /約10g
材質ABS樹脂
送信機・受信機の追加購入についてはこちらをご覧ください。

外形図

単位:mm
ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S 外形図
 
商品情報を表示

AD-5767-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
商品区分
JANコード
重量(g)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5767-150

なし
本体
4981046154659
162
CR2032×1

1個

8,790( 9,669円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤレスデジタルノギス本体AD-5767-150を中心にした基本セットと各種オプションです。
・AD-5767-150S:ノギス本体AD-5767-150、送信機AX-ADCWD-T、受信機AX-ADCWD-Rから構成される基本セットです。
・AD-5767-150:ノギス本体のみです。基本セットにノギス本体を追加したい場合などにお選びください。
・AX-ADCWD-T:送信機のみです。基本セットに送信機を追加したい場合などにお選びください。
・AX-ADCWD-R:受信機のみです。基本セットに受信機を追加したい場合などにお選びください。
・AD-5767-150S-00A00:ノギス本体AD-5767-150、送信機AX-ADCWD-T、受信機AX-ADCWD-Rから構成される基本セットに校正書類3点が付属しています。
・AD-5767-150-00A00:ノギス本体のみに校正書類3点が付属しています。基本セットにノギス本体を追加したい場合などにお選びください。
【特長】
・コードレスで測定データを簡単にパソコンへ転送。
・部品や製品の検査・品質管理に便利。
・測って、送信ボタンを押すだけで測定データをExcelなどの汎用ソフトへ簡単に取り込み可能。
・手書き記録による記入ミスを解消。
【仕様】
《ノギス本体》
・測定範囲:0~150mm
・最小表示:0.01mm
・防水性能:IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
・外側測定
・内側測定
・段差測定
・深さ測定(デプスバー付き)
・電源:CR2032×1
《送受信機》
・無線周波数:2400~2483.5MHz
・送信距離:約10m以内(室内で障害物のない見通し距離)
・送信機接続数:最大8台(1台の受信機に対して最大8台の送信機を接続可能)
・電源(送信機):CR2032×1
・電源(受信機):コンピュータのUSBポートから給電

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150Sの型番AD-5767-150のページです。
型番AD-5767-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S

ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S

    プラスチックデジタルノギス

    プラスチックデジタルノギス

      デジタルロングジョウノギス

      デジタルロングジョウノギス

        無線ノギス E-FW

        無線ノギス E-FW

          デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

          デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

            クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

            クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

              150mm デジタルノギス

              150mm デジタルノギス

                カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J

                カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J

                  防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

                  防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

                    デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

                    デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

                      デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                      デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                        551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                        551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                          CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新潟精機(SK) 中村製作所 シンワ測定 アズワン エスコ 中村製作所 アズワン ミスミ シンワ測定 ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 8,790円 2,300円 59,837円 47,911円 4,255円 24,200円 5,500円 66,937円 11,270円 5,623円 49,340円 99,630円 118,143円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   26日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - -
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル -
                            最大測定長(mm) 150 150 - - 150 150 150 - - - - - -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - -
                            保護等級(防水) IP54(防滴) - - - - IP67(防水) - - IP54(防滴) - - - -

                            ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-5767-150S
                            AD5767-150-00A00
                            AD5767-150S-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            校正証明書 商品区分 JANコード 重量
                            (g)
                            電源

                            20,841円

                            ( 22,925円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            なし基本セット(本体、送信機、受信機)4981046154642本体:162、送信機:12、受信機:10本体:CR2032×1、送信機:CR2032×1、受信機:USB給電

                            29,666円

                            ( 32,633円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            あり本体+校正書類3点4981046914130162CR2032×1

                            37,669円

                            ( 41,436円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            あり基本セット(本体、送信機、受信機)+校正書類3点4981046914123本体:162、送信機:12、受信機:10本体:CR2032×1、送信機:CR2032×1、受信機:USB給電

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました