(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレーム一式 CL-901-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレーム一式 CL-901-8

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
208,773円 204,138円
税込単価
229,650円 224,552円

自由に移動・展開可能かつ伸縮自在で、帯電防止剤練り込みシートを使用しているため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4962772489086
  • トラスココード:
    810-7627
  • 重量:
    30kg
  • 適応機種:
    CL-901/Z-902
  • 入数:
    1

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

型番

CL-901-8 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプその他
CL-901-8関連商品オプション
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-901-8

1個

208,773円

204,138

( 224,552円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自由に移動・展開可能かつ伸縮自在で、帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、埃を寄せ付けないクリーンブース『CL-901』用のフレームです。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレーム一式 CL-901-8の型番CL-901-8のページです。
型番CL-901-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレーム一式 CL-901-8

フレーム一式 CL-901-8

    クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

    クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

      クリーンブース用オプション

      クリーンブース用オプション

        簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ

        簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ

          クリーンシステム(レギュレーター、クリーンフィルター)ボールバルブ付き BC-45シリーズ

          クリーンシステム(レギュレーター、クリーンフィルター)ボールバルブ付き BC-45シリーズ

            クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター)ボールバルブ付き AB-45シリーズ

            クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター)ボールバルブ付き AB-45シリーズ

              ファンフィルターユニット CL-901-1

              ファンフィルターユニット CL-901-1

                クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

                クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

                  クリーンシステムセット(エアードライヤー、レギュレーター、フィルター)ABC-45シリーズ

                  クリーンシステムセット(エアードライヤー、レギュレーター、フィルター)ABC-45シリーズ

                    プレフィルター CL-901-9

                    プレフィルター CL-901-9

                      クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

                      クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

                        パーティクルカウンター 804型 080040-804シリーズ

                        パーティクルカウンター 804型 080040-804シリーズ

                          クリーンブース用シート CL-901-7

                          クリーンブース用シート CL-901-7

                            メーカー ホーザン 三商 ホーザン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 208,773円 59,000円 2,000円 139,680円 26,569円 48,510円 203,814円 43,120円 57,520円 4,483円 27,500円 478,240円 155,979円
                            通常出荷日 6日目   19日目   3日目~   14日目   15日目   15日目   19日目   15日目   15日目   1日目   19日目   26日目   19日目  
                            商品タイプ 関連商品 - 関連商品 クリーンブース 関連商品 関連商品 フィルターユニット 関連商品 関連商品 - - - クリーンブース
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4962772489086 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 810-7627 - - - - - - - - - - - -
                            重量 30kg - - - - - - - - - - - -

                            フレーム一式 CL-901-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました