(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮蔽ブース Z-904

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮蔽ブース Z-904

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
200,651円 191,160円
税込単価
220,716円 210,276円

【特長】・伸縮・移動機能を省いた低価格タイプ。・伸縮・移動機能を省くことで従来...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 間口(mm):
    2000
  • 奥行(mm):
    2500
  • 高さ(mm):
    2100
  • ブース容積(m3):
    10.5
  • JANコード:
    4962772099049
  • 重量:
    24kg
  • 材質:
    シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/厚さ0.3mm,フレーム:アルミ

(i)ご注意

  • ユーザー様組立方式。簡単に組み立てできます。3人集まれば30分程度で組立可能。
  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

遮蔽ブース Z-904 製品仕様01

使用方法・使用事例

使用事例

遮蔽ブース Z-904 使用例01
遮蔽ブース Z-904 使用例02
遮蔽ブース Z-904 使用例03
遮蔽ブース Z-904 使用例04
遮蔽ブース Z-904 使用例05
遮蔽ブース Z-904 使用例06
遮蔽ブース Z-904 使用例07
 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-904

1個

200,651円

191,160

( 210,276円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮・移動機能を省いた低価格タイプ。
・伸縮・移動機能を省くことで従来製品「Z-902 遮蔽ブース」に比べ価格が約30%ダウン。
・フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました。限られた空間をより有効的に使えます。

(i)ご注意

  • ユーザー様組立方式。簡単に組み立てできます。3人集まれば30分程度で組立可能。
  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮蔽ブース Z-904の型番Z-904のページです。
型番Z-904に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮蔽ブース Z-904

遮蔽ブース Z-904

    クリーンブース CL-903

    クリーンブース CL-903

      簡易クリーンブース(日本無機)

      簡易クリーンブース(日本無機)

        LEDライト Z-948

        LEDライト Z-948

          遮蔽ブース Z-902

          遮蔽ブース Z-902

            簡易クリーンブース PBF1515

            簡易クリーンブース PBF1515

              ピュアスペースmini PSMシリーズ

              ピュアスペースmini PSMシリーズ

                クリーンベンチ(帯電防止シート) S-800

                クリーンベンチ(帯電防止シート) S-800

                  パッケージ式クリーンユニット

                  パッケージ式クリーンユニット

                    オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

                    オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

                      簡易エアシャワー

                      簡易エアシャワー

                        集塵式除電エアーガンブース

                        集塵式除電エアーガンブース

                          【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

                          【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

                            メーカー ホーザン ホーザン アズワン ホーザン ホーザン 日本無機 アズワン サンプラテック 日本エアーテック コトヒラ工業 コトヒラ工業 アズワン アズワン
                            通常価格 200,651円 349,911円 513,170円 34,715円 159,725円 505,924円 600円 147,000円 521,702円 206,701円 626,835円 112,088円 206,701円
                            通常出荷日 6日目   6日目   7日目   3日目   6日目~   7日目   1日目   8日目   19日目   26日目   8日目   1日目   26日目  
                            商品タイプ 関連商品 クリーンブース クリーンブース 関連商品 - クリーンブース - - フィルターユニット クリーンブース 除塵装置 クリーンルーム用集塵機 クリーンブース
                            間口(mm) 2000 2000 1500 - - 1500 - - - 1100 1060 400 1100
                            奥行(mm) 2500 2500 1500 - - 1500 - - 420 1100 1000 330 1100
                            高さ(mm) 2100 2100 2010 - - 2010 - - 1500 2100 2035 350 2100
                            ブース容積(m3) 10.5 10.5 - - - - - - - - - - -

                            遮蔽ブース Z-904のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました