(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

陰圧ブース CL-905

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

陰圧ブース CL-905

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
615,150円
税込単価
676,665円

【特長】・現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。・ブース内部を陰圧に保つことで、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 間口(mm):
    2000
  • 奥行(mm):
    850~2500
  • 高さ(mm):
    2200
  • 補足説明:
    防炎
  • 定格電圧・周波数:
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    60/64 (50/60Hz)
  • フィルター形式:
    HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
  • 捕集効率:
    0.3μm 99.97%以上
  • 吐出風量(m3/min):
    10.8/12.8 (50/60Hz)
  • ブース容積(m3):
    3.74~11
  • 換気回数(回/h):
    縮小時~拡張時:171~59 (50Hz),203~70(60Hz)
  • 陰圧(Pa):
    0.5~19 (50Hz)、1~20 (60Hz)
  • JANコード:
    4962772089057
  • 重量:
    ブース:54kg,FFU:13.5kg(HEPA/プレフィルター装着時)
  • 材質:
    シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/厚さ0.3mm,フレーム:アルミ

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-905

1個

615,150( 676,665円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。
・ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。
・HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
・内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。
・折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

陰圧ブース CL-905の型番CL-905のページです。
型番CL-905に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

陰圧ブース CL-905

陰圧ブース CL-905

    クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

    クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

      遮蔽ブース Z-904

      遮蔽ブース Z-904

        クリーンブース CL-903

        クリーンブース CL-903

          保温ブース Z-906

          保温ブース Z-906

            クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

            クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

              クリーンブース 間口(mm) 610~2000

              クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

                クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

                  遮蔽ブース Z-902

                  遮蔽ブース Z-902

                    クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

                    クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

                      クリーンロッカー PS-900・パンチング棚

                      クリーンロッカー PS-900・パンチング棚

                        クリーンハンドドライヤー AHD-6

                        クリーンハンドドライヤー AHD-6

                          クリーンブース用シート CL-901-7

                          クリーンブース用シート CL-901-7

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン アズワン ホーザン ホーザン 三商 アズワン 日本エアーテック アズワン
                            通常価格 615,150円 527,343円 200,651円 349,911円 478,273円 27,670円 30,618円 525,011円 159,725円 27,500円 8,500円 407,896円 155,979円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   6日目   41日目   3日目   8日目   6日目   6日目~   19日目   12日目   7日目   19日目  
                            商品タイプ 関連商品 クリーンブース 関連商品 クリーンブース クリーンブース 関連商品 クリーンブース クリーンブース - - ロッカー・保管庫 関連商品 クリーンブース
                            間口(mm) 2000 - 2000 2000 2000 - - 2000 - - - 400 -
                            奥行(mm) 850~2500 - 2500 2500 2530 - - 2530 - - - 280 -
                            高さ(mm) 2200 - 2100 2100 2100 - - 2100 - - - 970 -
                            補足説明 防炎 - - - - - - - - - - - -

                            陰圧ブース CL-905のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました