(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-901
クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ) クリーンカンキョウヨウセツビ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
527,343円
税込単価
580,077円

【特長】・思いのままに移動・展開できる組立式簡易クリーンブース・帯電防止剤練り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 電源:
    単相100V
  • 定格電圧・周波数:
    AC100V 50/60Hz
  • フィルター形式:
    HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
  • 捕集効率:
    0.3μm 99.97%以上
  • 吐出風量(m3/min):
    9.0/10.5(50/60Hz)
  • 吐出風速(m/s):
    0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
  • 仕様:
    シート厚さ0.3mm

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

Loading...

使用事例

CL-901 クリーンブース・Z-902 遮蔽ブースの組立方法

金属バットと同じ材質のアルミフレームを使用したクリーンブースです。ユーザー様組立方式だから施工費不要。工期と費用を大きく節約

 
商品情報を表示

CL-901 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
消費電力(W)
ブース容積(m3)
換気回数(回/h)
JANコード
重量
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-901

2000
850~2500
2200
1000 ~ 10000
60/64(50/60Hz)
3.74~11
144~49(50Hz)、168~57(60Hz)(縮小時~拡張時)
4962772089019
ブース:51kg、FFU:13.5kg(HEPA/プレフィルター装着時)
シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)、フレーム:アルミ

1個

527,343( 580,077円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・思いのままに移動・展開できる組立式簡易クリーンブース
・帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません
・CL-901にはファンフィルターユニット・ブースが含まれております
・時間・費用を節約。ユーザー様組立方式。簡単に組み立てできます。3人集まれば30分程度で組立可能

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)の型番CL-901のページです。
型番CL-901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

    クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

    クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

      クリーンブース用シート CL-901-7

      クリーンブース用シート CL-901-7

        クリーンハンガーラック

        クリーンハンガーラック

          クリーンブース CL-903

          クリーンブース CL-903

            クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

            クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

              クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

              クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

                集塵式除電エアーガンブース

                集塵式除電エアーガンブース

                  活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ

                  活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ

                    クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

                    クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

                      接続テープ CL-901-5

                      接続テープ CL-901-5

                        クリーンウェア保管庫

                        クリーンウェア保管庫

                          クリーンブース用 プレフィルター

                          クリーンブース用 プレフィルター

                            メーカー ホーザン ホーザン アズワン アズワン ホーザン 三商 三商 アズワン アズワン ホーザン アズワン アズワン ホーザン
                            通常価格 527,343円 27,670円 155,979円 12,258円 349,911円 27,500円 59,000円 112,088円 3,674円 525,011円 32,268円 127,113円 4,275円
                            通常出荷日 6日目~   3日目   19日目   1日目   6日目   19日目   19日目   1日目   1日目~   6日目   8日目   19日目   3日目  
                            商品タイプ クリーンブース 関連商品 クリーンブース ロッカー・保管庫 クリーンブース - - クリーンルーム用集塵機 関連商品 クリーンブース - ロッカー・保管庫 クリーンブース
                            電源 単相100V - - - - - - 単相100V - 単相100V - - -
                            定格電圧・周波数 AC100V 50/60Hz - - - AC100V 50/60Hz - - - - AC100V 50/60Hz - - -
                            フィルター形式 HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) - - - HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) - - - - HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) - - -
                            捕集効率 0.3μm 99.97%以上 - - - 0.3µm 99.97%以上 - - - - 0.3μm 99.97%以上 - - -

                            クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CL-901-B1
                            CL-901-B2
                            CL-901-B3
                            CL-901-B4
                            CL-901-B5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 消費電力
                            (W)
                            ブース容積
                            (m3)
                            換気回数
                            (回/h)
                            JANコード 重量 材質

                            1,088,500円

                            ( 1,197,350円 )
                            1個 あり

                            40日目

                            2500850~330022001000064/60(50/60Hz)18.260(50Hz)、69(60Hz)4962772089415ブース:76.5kg、FFU:13.5kg(HEPA/プレフィルター装着時)シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)、フレーム:アルミ合金

                            1,382,500円

                            ( 1,520,750円 )
                            1個 あり

                            40日目

                            30001490~430022001000064/60(50/60Hz)28.438(50Hz)、44(60Hz)4962772089422ブース:98.5kg、FFU:13.5kg(HEPA/プレフィルター装着時)シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)、フレーム:アルミ合金

                            1,305,500円

                            ( 1,436,050円 )
                            1個 あり

                            40日目

                            3000850~330030001000064/60(50/60Hz)29.737(50Hz)、42(60Hz)4962772089439ブース:95.5kg、FFU:13.5kg(HEPA/プレフィルター装着時)シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)、フレーム:アルミ合金

                            2,092,000円

                            ( 2,301,200円 )
                            1個 あり

                            40日目

                            40001540~500025001000064/60(50/60Hz)5043(50Hz)、50(60Hz)4962772089446ブース:150kg、FFU:13.5kg(HEPA/プレフィルター装着時)シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)、フレーム:アルミ合金

                            976,500円

                            ( 1,074,150円 )
                            1個 あり

                            40日目

                            20001390~25002200100064/60(50/60Hz)1198(50Hz)、115(60Hz)4962772089453ブース:65kg、FFU:13.5kg(HEPA/プレフィルター装着時)シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)、フレーム:アルミ合金

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました