(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースターミナル F-167

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アースターミナル F-167

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,177円
税込単価
2,395円

【特長】・導電性マットに直接取り付けできるアースターミナル。・導電性マットに直...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気対策接地用品
  • 外形寸法(mm):
    42(W)×20(H)×88(D)
  • 接続端子:
    4口(ネジ径M4)
  • 電極板寸法(mm):
    50×85
  • JANコード:
    4962772091678
  • 重量(g):
    95

(i)ご注意

  • 静電気対策専用です。電源アースには使用できません。 1MΩの抵抗は入っておりません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アースターミナル F-167 製品仕様01

アース接続が集約され、点検も容易にできます。

アースターミナル F-167 製品仕様02

導電性マットへのアースは接しているステンレス板から取れるため配線作業は必要ありません。

アースターミナル F-167 製品仕様03

専用カバーで規格に沿い金属部を露出させません。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-167

1個

2,177( 2,395円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性マットに直接取り付けできるアースターミナル。
・導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。
・アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。
・ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。

(i)ご注意

  • 静電気対策専用です。電源アースには使用できません。 1MΩの抵抗は入っておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アースターミナル F-167の型番F-167のページです。
型番F-167に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースターミナル F-167

アースターミナル F-167

    テーブルマット 合成ゴム

    テーブルマット 合成ゴム

      静電気対策接地用アクセサリー リストストラップ接地システム

      静電気対策接地用アクセサリー リストストラップ接地システム

        リセットキー F-245

        リセットキー F-245

          アースターミナル F-166

          アースターミナル F-166

            アースラインマーカー F-240/F-241

            アースラインマーカー F-240/F-241

              アースシール・キャップセット F-127-2

              アースシール・キャップセット F-127-2

                フロアマットグランドコード 静電気対策接地用品

                フロアマットグランドコード 静電気対策接地用品

                  バナナジャック付アース線

                  バナナジャック付アース線

                    アース線 F-24

                    アース線 F-24

                      メーカー ホーザン カスタム DESCO JAPAN ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン アズワン アズワン ホーザン
                      通常価格 2,177円 46,861円 4,930円 7,759円 1,630円 5,040円 1,630円 1,530円 5,238円 1,150円
                      通常出荷日 2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                      商品タイプ 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品 静電気対策接地用品
                      外形寸法(mm) 42(W)×20(H)×88(D) - - 67(W)×92(H)×28(D) 42(W)×20(H)×88(D) 53(W)×105(H)×9(D) - - - -
                      接続端子 4口(ネジ径M4) - - - 4口(ネジ径M4) - - - - -
                      電極板寸法(mm) 50×85 - - - - - - - - -
                      JANコード 4962772091678 - - 4962772092453 - - 4962772490310 - - -

                      アースターミナル F-167のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      生産ラインの机
                      評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                      アイデア商品だと思います。

                      すばらしいです。

                      もっと早く20年前にほしかった商品です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました