(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面抵抗計 F-109-1-TA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面抵抗計 F-109-1-TA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,952円 56,624円
税込単価
65,947円 62,286円

・オートパワーオフ機能付・接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリッ...

詳細情報を確認する

  • 証明書:
    校正証明書付
  • JANコード:
    4962772110249
  • サイズ:
    85(W)×40(H)×170(D)mm(突起部含まず)
  • 重量(g):
    本体:300(電池含まず)

(i)ご注意

  • 電極なし
  • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です
  • 表示の出荷日は、会社名等を頂いてからの納期となります

型番

F-109-1-TA 解除

Loading...

製品仕様

型番証明書JANコードサイズ重量
F-109-1-TA校正証明書付496277211024985(W)×40(H)×170(D)mm(突起部含まず)本体:300g(電池含まず)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-109-1-TA

1個

59,952円

56,624

( 62,286円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・オートパワーオフ機能付
・接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個

(i)ご注意

  • 電極なし
  • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です
  • 表示の出荷日は、会社名等を頂いてからの納期となります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

表面抵抗計 F-109-1-TAの型番F-109-1-TAのページです。
型番F-109-1-TAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面抵抗計 F-109-1-TA

表面抵抗計 F-109-1-TA

    リストストラップ用テスター FG-470

    リストストラップ用テスター FG-470

      センサプレート DT-570-1

      センサプレート DT-570-1

        デジタル静電気探知機 バックライト付

        デジタル静電気探知機 バックライト付

          DT-570-TAハンダゴテチェッカー

          DT-570-TAハンダゴテチェッカー

            静電気測定器 FG-450

            静電気測定器 FG-450

              デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤト

              デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤト

                リストストラップチェッカー F-206/F-206-TA

                リストストラップチェッカー F-206/F-206-TA

                  メーカー ホーザン 白光 ホーザン アズワン アズワン 白光 サンハヤト ホーザン
                  通常価格 59,952円 9,680円 800円 29,800円 44,545円 113,283円 32,365円 21,825円
                  通常出荷日 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   5日目~   1日目   2日目  
                  証明書 校正証明書付 - - - - - - -
                  JANコード 4962772110249 - 4962772420546 - - - - -
                  サイズ 85(W)×40(H)×170(D)mm(突起部含まず) - 個装W×H×D:40×130×5mm - - - - 76(W)×35(H)×135(D)mm
                  重量(g) 本体:300(電池含まず) - 個装:2 - - - - 285

                  表面抵抗計 F-109-1-TAのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました