(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,793円 ~ 3,832円
税込価格
4,172円 ~ 4,215円

【特長】・板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    チタン製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • 先端幅(mm):
    0.3
  • 幅(mm):
    8

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
先端タイプ
全長(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準ストレート
125
4962772131206
13

1個

3,793( 4,172円 )

2日目

先細りストレート
115
4962772131213
11

1個

3,793( 4,172円 )

2日目

先曲り
115
4962772131220
11

1個

3,832( 4,215円 )

2日目

標準ストレート
140
4962772131244
12

1個

3,793( 4,172円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
・高強度・軽量・完全非磁性・高耐食性を備えた64チタン合金製ピンセット。
・剛性に優れた板厚2.0mmを採用。
・ハンダ付け作業・海水・薬品だけでなく、約-250~500℃の幅広い温度域にも耐えることができます。
・完全非磁性のため強磁界環境下での取り扱いも安心です。
・金属アレルギーの方にも安全にお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

    チタン製ピンセット

    チタン製ピンセット

      RUBIS ピンセット KR

      RUBIS ピンセット KR

        ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

        ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

          チタン製ピンセット(非磁性タイプ)

          チタン製ピンセット(非磁性タイプ)

            ピンセット P-87

            ピンセット P-87

              プラスチックピンセット

              プラスチックピンセット

                ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付

                ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付

                  メーカー ホーザン ケニス ケニス ホーザン トラスコ中山 ホーザン ANEX VICTOR(花園工具)
                  通常価格 3,793円 7,440円 3,936円 1,840円 6,039円 422円 550円 8,493円
                  通常出荷日 2日目   4日目   11日目   2日目   2日目~   2日目   1日目   4日目  
                  商品タイプ 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体
                  先端チップ交換機能有無 なし - - なし - - なし -
                  単品・セット品 単品 - - 単品 - 単品 単品 -
                  材質 チタン製 - - ステンレス製 チタン製 ステンレス製 プラスチック製 -
                  非磁性機能有無 あり - - あり あり なし あり -

                  チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  鉄製の細いワイヤーの選別作業
                  評価 4.0満足度:4.02019/06/07
                  以前使用していたピンセットは、SUS製で非磁性でしたが完全ではなく 製品(鉄製)を掴んだ時、隣の製品が磁気によりくっついてくることがあった。しかし、このピンセットは、チタン製で完全非磁性で、製品がくっついて来ることが無くなった。また、先端が細く、細いワイヤー製品を(線径 φ0.3mm)を掴むのも掴みやすく作業性もアップしました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました