(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,890円 ~ 2,350円
税込価格
2,079円 ~ 2,585円

【特長】・板厚2.8mm。・強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。・先端ロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • すべり止め加工有無:
    あり
  • 幅(mm):
    8

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番A(mm)B(mm)C(mm)先端幅(mm)板厚(mm)材質重量(g)
PP-1001251080.62.8ステンレス
(SUS420J2)
29
PP-1011150.322
PP-1021250.628
PP-1031.229
PP-1060.3

外形図

ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端タイプ
先端幅(mm)
全長(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準ストレート
0.6
125
4962772131008
29

1個

1,890( 2,079円 )

2日目

先細りストレート
0.3
115
4962772131015
22

1個

2,350( 2,585円 )

2日目

先曲り
0.6
125
4962772131022
28

1個

2,090( 2,299円 )

2日目

平型
1.2
125
4962772131039
29

1個

2,090( 2,299円 )

2日目

標準ストレート
0.3
125
4962772131060
29

1個

2,100( 2,310円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板厚2.8mm。
・強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
・先端ローレット付きで、保持力を強化。
・熱処理を施した強靭な素材を使用し、先端まで厚みを残すことで過酷な使用でも曲がりにくい強度を実現。
・プライヤーのように強くつかんでこじる作業も行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

    ピンセット PP-104

    ピンセット PP-104

      ピンセット PP-110/PP-111/PP-112/PP-114

      ピンセット PP-110/PP-111/PP-112/PP-114

        セラミックピンセット P-646-C

        セラミックピンセット P-646-C

          チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

          チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

            ピンセット P-86

            ピンセット P-86

              MEISTERピンセット 耐酸鋼 全長 90~135mm

              MEISTERピンセット 耐酸鋼 全長 90~135mm

                特殊形状ピンセット

                特殊形状ピンセット

                  メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン アズワン ホーザン
                  通常価格 1,890円 3,221円 1,428円 6,198円 3,793円 300円 4,400円 1,990円
                  通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目  
                  商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                  先端チップ交換機能有無 なし なし なし あり なし - - -
                  単品・セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品
                  材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 チタン製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製
                  すべり止め加工有無 あり - - - - - - -

                  ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                  機器の修繕
                  評価 5.0満足度:5.02021/06/28
                  機器内部の修繕で細かい作業をするのに使用しました。
                  繊細な作業をしながらも、少々力を入れて雑に扱っても大丈夫なくらい
                  精度も良いと思いました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  毛鉤つくりの余分な毛をとる作業に
                  評価 3.0満足度:3.02019/07/03
                  摘まむときの軽さは安物とは違います。しかし細い鳥の毛や繊維を1本づつ摘まんで取る時は若干滑って失敗する事があります。イメージでは分厚い本体によしっかり摘まめると思っていましたが、細すぎるものには対応しきれでいません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました