(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュア強力ペンチ P-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニチュア強力ペンチ P-33

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,740円
税込単価
3,014円

【特長】・確実につかんですべらない強力型。・従来品と比べ、先端を短くし厚みを持...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    110
  • ばね:
    あり
  • グリップ種類:
    エストラマーグリップ
  • くわえ部すべり止め加工:
    あり
  • JANコード:
    4962772064337
  • 全長(mm):
    113.5
  • 重量(g):
    56
  • 刃部硬さ(HRC):
    42
  • 全幅(mm):
    48
  • 先端幅(mm):
    2.3
  • 仕様:
    EPA ESD対策品

(i)ご注意

  • ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミニチュア強力ペンチ P-33 特長1

ローレットでより確固につかめます。

ミニチュア強力ペンチ P-33 特長2

タイヤに刺さった異物除去に。

ミニチュア強力ペンチ P-33 特長3

エンドキャップの取り外し等、力が掛かる作業に適しています。

外形図

ミニチュア強力ペンチ P-33 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-33

1個

2,740( 3,014円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・確実につかんですべらない強力型。
・従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。

(i)ご注意

  • ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア強力ペンチ P-33の型番P-33のページです。
型番P-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア強力ペンチ P-33

ミニチュア強力ペンチ P-33

    偏芯ニューパワーペンチ

    偏芯ニューパワーペンチ

      JISペンチ

      JISペンチ

        ペンチ(コーティンググリップ)

        ペンチ(コーティンググリップ)

          ハイパワーペンチ(圧着機能付) 1700-175・1700-200

          ハイパワーペンチ(圧着機能付) 1700-175・1700-200

            偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

            偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

              (メリー印)JISペンチ ローレット加工 最高級特殊鋼

              (メリー印)JISペンチ ローレット加工 最高級特殊鋼

                スタンダードペンチ ブラック仕上げ

                スタンダードペンチ ブラック仕上げ

                  パワーペンチ 偏芯

                  パワーペンチ 偏芯

                    ペンチ ギザ付 1050シリーズ

                    ペンチ ギザ付 1050シリーズ

                      カジキシリーズ

                      カジキシリーズ

                        ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ

                        ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ

                          メーカー ホーザン ツノダ トラスコ中山 KTC(京都機械工具) フジ矢 フジ矢 室本鉄工 バーコ E-Value フジ矢 クニペックス フジ矢
                          通常価格 2,740円 2,756円 2,274円 4,040円 5,070円 6,210円 3,639円 4,689円 1,500円 3,684円 6,450円 3,036円
                          通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                          呼び寸法 110 - - - - 200 - - - - 145 -
                          ばね あり なし なし なし なし - なし あり - なし - なし
                          グリップ種類 エストラマーグリップ - - ビニールコーティング 樹脂 - ポリ塩化ビニール - - - - -
                          くわえ部すべり止め加工 あり - - - あり - あり - - あり - -
                          JANコード 4962772064337 - - - - - - - - - - -

                          ミニチュア強力ペンチ P-33のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました