(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックニッパー N-25

プラスチックニッパー N-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,450円 ~ 3,710円
税込価格
3,795円 ~ 4,081円

【特長】・ゲートの切断やバリ取りに。・プラスチック射出成形品のゲート。切断やバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は保護メガネを着用してください。
  • ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

寸法図

N-25-125

N-25-150

商品特長

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
全長(mm)
重量(g)
先端幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
4962772062555
132.5
90
15

1個

3,450( 3,795円 )

3日目

150
4962772062562
163
150
19

1個

3,710( 4,081円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゲートの切断やバリ取りに。
・プラスチック射出成形品のゲート。切断やバリ取りに最適。

(i)ご注意

  • 作業時は保護メガネを着用してください。
  • ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックニッパー N-25

プラスチックニッパー N-25

    メリー 170PL スムースプラニッパ

    メリー 170PL スムースプラニッパ

      極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

      極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

        プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

        プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

          プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150

          プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150

            (メリー印)強力プラニッパ

            (メリー印)強力プラニッパ

              プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

              プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

                メーカー ホーザン 室本鉄工 フジ矢 フジ矢 フジ矢 室本鉄工 フジ矢
                通常価格 3,450円 3,925円 5,386円 5,263円 4,779円 4,043円 3,662円
                通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                刃先形状 フラット型(平面) - ラウンド刃(薄刃) ラウンド刃(薄刃) - - ラウンド刃(薄刃)
                プラスチック切断能力(mm) 5 5 2 - 3 - -
                グリップ種類 エストラマー - 樹脂 樹脂 樹脂 ポリ塩化ビニール 樹脂
                刃部硬さ(HRC) 52 - - - - - -
                全幅(mm) 50 - - - - - -

                プラスチックニッパー N-25のレビュー

                評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                樹脂部品のバリのカット
                評価 3.0満足度:3.02023/06/27
                樹脂部品のバリのカットに使っています。
                切れ味も良く、持ちやすいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                樹脂製品のゲートカット
                評価 4.0満足度:4.02022/05/30
                グリップ感もよく、ゲート断面も悪くありません。ただ商品(ニッパー)はビニル袋ではなくプラケース(ブリスターパック)で納品してほしかった。こちらのほうが収納しやすい。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ゲートカットに使用
                評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                プラスチック製品のゲートカットに、このニッパー(N-25)を使用しています。ストレート刃のニッパーを探していて、試しにこの商品を使ったところ、切りやすかったので、追加で購入しました。気になる点は、プラスチックを切ったときに、ニッパーの刃に、切りカスが残リ、切るたびに刃先に溜まっていくところが良くありません。切れ味は良いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました