(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-KIT595
マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599 マイクロスコープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,545円
税込単価
87,500円

【セット内容】・L-KIT595  L-851:フルHDカメラ/L-802-2...

詳細情報を確認する

  • 撮像素子:
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート(fps):
    最大60
  • 保存画素数(最大):
    静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
  • 記録媒体:
    microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
  • 出力コネクター:
    HDMI

型番

L-KIT595 解除

Loading...

商品情報を表示

L-KIT595 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
名称
倍率(X)
視野(mm)
JANコード
照明
寸法
作動距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT595

L-KIT595 マイクロスコープ(モニター用)
18/44/88/110(8.6/21/42/55)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
28×16~4.7×2.6
4962772125953
なし
ベース:145(W)×185(D)mm
175~45

1個

79,545( 87,500円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・L-KIT595
  L-851:フルHDカメラ/L-802-2:レンズ/
  L-818:エクステンションリング/
  L-819:エクステンションリング(※L-KIT599には付属しません。)
  L-509:ホルダー/L-521:標準ベース
・L-KIT596
  L-KIT595 SET + L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
・L-KIT597
  L-KIT595 SET + L-703 LEDライト
・L-KIT598
  L-KIT595 SET + L-717 LEDライト
・L-KIT599
  L-KIT595 SET + L-715 LEDライト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599の型番L-KIT595のページです。
型番L-KIT595に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT627/628

    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT627/628

      マイクロスコープ L-KIT580/581/582/583/584

      マイクロスコープ L-KIT580/581/582/583/584

        マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591

        マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591

          マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

          マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

            マイクロスコープ L-KIT571/572/573/574

            マイクロスコープ L-KIT571/572/573/574

              マイクロスコープ L-KIT638/639/640/641(PC用)

              マイクロスコープ L-KIT638/639/640/641(PC用)

                マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

                マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

                  マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)

                  マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)

                    マイクロスコープ(PC用) L-KIT649

                    マイクロスコープ(PC用) L-KIT649

                      実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623

                      実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623

                        マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

                        マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

                          LEDリングランプ MIC-096Q

                          LEDリングランプ MIC-096Q

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン アズワン
                            通常価格 79,545円 85,908円 96,090円 105,636円 144,750円 80,370円 111,000円 59,700円 103,040円 119,700円 123,900円 159,726円 30,860円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
                            撮像素子 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/.2.5"CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ -
                            フレームレート(fps) 最大60 最大60 最大60 最大60 最大60 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30(500万画素使用時のみ10) 最大30 但し500万画素使用時のみ10 - 最大30(500万画素使用時のみ10) 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大60 -
                            保存画素数(最大) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素)、動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素) - - 静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) 静止画:1920×1080(200万画素)、動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) -
                            記録媒体 microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) - microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) - - - - - - microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) -
                            出力コネクター HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI USB2.0 USB 2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 HDMI -

                            マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-KIT596
                            L-KIT597
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            名称 倍率
                            (X)
                            視野
                            (mm)
                            JANコード 照明 寸法 作動距離
                            (mm)

                            109,900円

                            ( 120,890円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-KIT596 マイクロスコープ(モニター用)(L-711付)18/44/88/110(8.6/21/42/55)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)28×16~4.7×2.64962772125960L-711ベース:145(W)×185(D)mm155~45

                            116,250円

                            ( 127,875円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-KIT597 マイクロスコープ(モニター用)(L-703付)18/44/88/110(8.6/21/42/55)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)28×16~4.7×2.64962772125977L-703ベース:145(W)×185(D)mm175~45

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました