(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-KIT590
マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591 マイクロスコープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,250円
税込単価
160,875円

【セット内容】 L-KIT588  L-851:フルHDカメラ/L-816:ズ...

詳細情報を確認する

  • 倍率(X):
    53~380(26~85)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
  • 視野(mm):
    9.8×5.5~1.4×0.7
  • 撮像素子:
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート(fps):
    最大60
  • 保存画素数(最大):
    静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
  • 記録媒体:
    microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
  • 出力コネクター:
    HDMI

型番

L-KIT590 解除

Loading...

商品情報を表示

L-KIT590 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
名称
JANコード
照明
寸法
作動距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT590

L-KIT590 マイクロスコープ(モニター用)(L-703付)
4962772125908
L-703
ベース:145(W)×185(D)mm
105

1個

146,250( 160,875円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【セット内容】
 L-KIT588
  L-851:フルHDカメラ/L-816:ズームレンズ/
  L-509:ホルダー/L-521:標準ベース
・L-KIT589
  L-KIT588 SET + L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
・L-KIT590
  L-KIT588 SET + L-703 LEDライト
・L-KIT591
  L-KIT588 SET + L-717 LEDライト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591の型番L-KIT590のページです。
型番L-KIT590に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591

マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591

    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594

    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594

      マイクロスコープ L-KIT571/572/573/574

      マイクロスコープ L-KIT571/572/573/574

        実体顕微鏡 L-KIT624/625/626

        実体顕微鏡 L-KIT624/625/626

          マイクロスコープ(モニター付) L-KIT567/568/569/570

          マイクロスコープ(モニター付) L-KIT567/568/569/570

            実体顕微鏡 L-KIT616/617/618

            実体顕微鏡 L-KIT616/617/618

              マイクロスコープ L-KIT580/581/582/583/584

              マイクロスコープ L-KIT580/581/582/583/584

                マイクロスコープ L-KIT585/586/587

                マイクロスコープ L-KIT585/586/587

                  実体顕微鏡 L-KIT608/609/610

                  実体顕微鏡 L-KIT608/609/610

                    マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577

                    マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577

                      実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623

                      実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623

                        マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

                        マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

                          マイクロスコープ(モニター用) L-KIT600/601/602

                          マイクロスコープ(モニター用) L-KIT600/601/602

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン
                            通常価格 105,636円 142,545円 80,370円 143,817円 193,500円 109,454円 96,090円 131,727円 143,500円 126,700円 123,900円 79,545円 96,091円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            倍率(X) 53~380(26~85)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 53~380(26~85)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 17~500(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) カメラを使用した場合:4.5 ~ 120(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:14~90 27~195(※モニターサイズ11.6インチ ) 実体顕微鏡として使用した場合:7~90 26~190(13~92)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 26~190(13~92)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) カメラを使用した場合:6.5 ~ 52(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:20/40 17~500(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) カメラを使用した場合:4.5 ~ 120(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:7~45 - 18/44/88/110(8.6/21/42/55)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
                            視野(mm) 9.8×5.5~1.4×0.7 9.8×5.5~1.4×0.7 9.9×7.4~1.4×1.0 カメラを使用した場合:28.5~4.4,実体顕微鏡として使用した場合:14.3~2.2 9.2×5.2~1.3×0.7 実体顕微鏡として使用した場合:28.5~2.2 19×11~2.7×1.5 19×11~2.7×1.5 カメラを使用した場合:φ18×φ9,実体顕微鏡として使用した場合:9/45 9.9×7.4~1.4×1.0 カメラを使用した場合:28.5~4.4,実体顕微鏡として使用した場合:28.5~4.2×4.4 - 28×16~4.7×2.6
                            撮像素子 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/3" CMOSイメージセンサ - 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ
                            フレームレート(fps) 最大60 最大60 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30 - 最大60 最大60 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大60 最大60
                            保存画素数(最大) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) - - 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)

                            マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-KIT588
                            L-KIT589
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            名称 JANコード 照明 寸法 作動距離
                            (mm)

                            105,636円

                            ( 116,200円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-KIT588 マイクロスコープ(モニター用)4962772125885なしベース:145(W)×185(D)mm105

                            123,454円

                            ( 135,799円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-KIT589 マイクロスコープ(モニター用)(L-711付)4962772125892L-711ベース:145(W)×185(D)mm90

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました