(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-KIT576
マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577 マイクロスコープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,700円
税込単価
139,370円

【セット内容】・L-KIT575  L-835:USBカメラ/L-816:ズー...

詳細情報を確認する

  • 倍率(X):
    17~500(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
  • 視野(mm):
    9.9×7.4~1.4×1.0
  • 撮像素子:
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート(fps):
    最大30,但し500万画素使用時のみ10
  • 保存画素数(最大):
    静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素)
  • 寸法:
    ベース:350(W)×450(D)mm
  • 出力コネクター:
    USB2.0
  • 動作環境:
    Windows 10 / 8 / 7 / XP(※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません)(32bit及び64bit)

型番

L-KIT576 解除

Loading...

商品情報を表示

L-KIT576 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
名称
JANコード
照明
作動距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT576

L-KIT576 マイクロスコープ(PC用)(L-711付)
4962772125762
L-711
90

1個

126,700( 139,370円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・L-KIT575
  L-835:USBカメラ/L-816:ズームレンズ/
  L-509:ホルダー/L-525:ロングベース/
  L-523:ロングストレートアーム
・L-KIT576
  L-KIT575 SET + L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
・L-KIT577
  L-KIT575 SET + L-703 LEDライト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577の型番L-KIT576のページです。
型番L-KIT576に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577

マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577

    マイクロスコープ L-KIT642/634/644(PC用)

    マイクロスコープ L-KIT642/634/644(PC用)

      マイクロスコープ(PC用) L-KIT650

      マイクロスコープ(PC用) L-KIT650

        マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

        マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

          マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

          マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

            マイクロスコープ L-KIT585/586/587

            マイクロスコープ L-KIT585/586/587

              マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

              マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

                マイクロスコープ(モニター用) L-KIT629/630

                マイクロスコープ(モニター用) L-KIT629/630

                  実体顕微鏡 L-KIT608/609/610

                  実体顕微鏡 L-KIT608/609/610

                    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT600/601/602

                    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT600/601/602

                      マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594

                      マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594

                        実体顕微鏡 L-KIT616/617/618

                        実体顕微鏡 L-KIT616/617/618

                          マイクロスコープ L-KIT563・L-KIT564

                          マイクロスコープ L-KIT563・L-KIT564

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン
                            通常価格 126,700円 131,250円 145,500円 99,000円 79,500円 131,727円 159,726円 102,455円 143,500円 96,091円 142,545円 109,454円 189,750円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            倍率(X) 17~500(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) 26~755(24型ワイドモニター使用時) 8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率) 8.7~250(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) 6.0~150(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) 26~190(13~92)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 80~570(39~275) 24型ワイドモニター使用時、( )はL-859使用時 4.1~11X(2.0~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) カメラを使用した場合:6.5 ~ 52(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:20/40 18/44/88/110(8.6/21/42/55)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 53~380(26~85)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 実体顕微鏡として使用した場合:7~90 2.2~5.8
                            視野(mm) 9.9×7.4~1.4×1.0 6.6×4.9~0.9×0.7 20×15~2.7×2.1 20×15~2.7×2.1 29×22~4.6×3.5 19×11~2.7×1.5 6.5×3.7~0.9×0.5 127×71~45×25 カメラを使用した場合:φ18×φ9,実体顕微鏡として使用した場合:9/45 28×16~4.7×2.6 9.8×5.5~1.4×0.7 実体顕微鏡として使用した場合:28.5~2.2 116×65~43×24
                            撮像素子 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ - 1/3"CMOSイメージセンサ
                            フレームレート(fps) 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30(500万画素使用時のみ10) 最大30(500万画素使用時のみ10) 最大30 但し500万画素使用時のみ10 最大30 但し500万画素使用時のみ10 最大60 最大60 最大60 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大60 最大60 - 最大30
                            保存画素数(最大) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素) - - 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素)、動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) - -

                            マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-KIT575
                            L-KIT577
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            名称 JANコード 照明 作動距離
                            (mm)

                            148,000円

                            ( 162,800円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-KIT575 マイクロスコープ(PC用)4962772125755なし105

                            134,250円

                            ( 147,675円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-KIT577 マイクロスコープ(PC用)(L-703付)4962772125779L-703(別売部品L-703-1クランプセット付)105

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました