(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実体顕微鏡 L-KIT608/609/610

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-KIT608
実体顕微鏡 L-KIT608/609/610 ジッタイケンビキョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143,500円
税込単価
157,850円

【セット内容】・L-KIT608  L-835:USBカメラ/L-846:レン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実体顕微鏡
  • 倍率(X):
    カメラを使用した場合:6.5 ~ 52(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:20/40
  • 視野(mm):
    カメラを使用した場合:φ18×φ9,実体顕微鏡として使用した場合:9/45
  • 撮像素子:
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート(fps):
    最大30,但し500万画素使用時のみ10
  • 保存画素数(最大):
    静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素)
  • 補足説明:
    L-846は、別売部品L-846-1顕微鏡アダプター付
  • 寸法:
    ベース:350(W)×450(D)mm
  • 出力コネクター:
    USB2.0
  • 動作環境:
    Windows 10 / 8 / 7 / XP(※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません)(32bit及び64bit)

(i)ご注意

  • ※スペックは計算値です。

型番

L-KIT608 解除

Loading...

商品情報を表示

L-KIT608 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
名称
JANコード
照明
作動距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT608

L-KIT608 実体顕微鏡
4962772126080
なし
80

1個

143,500( 157,850円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・L-KIT608
  L-835:USBカメラ/L-846:レンズ/L-501:標準鏡筒/
  L-512:接眼レンズ/L-509:ホルダー/
  L-525:ロングベース/L-523:ロングストレートアーム
・L-KIT609
  L-KIT608 SET + L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
・L-KIT610
  L-KIT608 SET + L-703 LEDライト

(i)ご注意

  • ※スペックは計算値です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 L-KIT608/609/610の型番L-KIT608のページです。
型番L-KIT608に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

実体顕微鏡 L-KIT608/609/610

実体顕微鏡 L-KIT608/609/610

    マイクロスコープ(モニター付) L-KIT567/568/569/570

    マイクロスコープ(モニター付) L-KIT567/568/569/570

      マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594

      マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594

        実体顕微鏡 L-KIT624/625/626

        実体顕微鏡 L-KIT624/625/626

          実体顕微鏡 L-KIT616/617/618

          実体顕微鏡 L-KIT616/617/618

            マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577

            マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577

              実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623

              実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623

                マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591

                マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591

                  マイクロスコープ L-KIT585/586/587

                  マイクロスコープ L-KIT585/586/587

                    実体顕微鏡 L-KIT611/612/613/614/615

                    実体顕微鏡 L-KIT611/612/613/614/615

                      マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

                      マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

                        マイクロスコープ L-KIT580/581/582/583/584

                        マイクロスコープ L-KIT580/581/582/583/584

                          マイクロスコープ L-KIT571/572/573/574

                          マイクロスコープ L-KIT571/572/573/574

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン
                            通常価格 143,500円 193,500円 142,545円 143,817円 109,454円 126,700円 123,900円 105,636円 131,727円 92,400円 79,545円 96,090円 80,370円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 実体顕微鏡 - - 実体顕微鏡 実体顕微鏡 - 実体顕微鏡 - - 実体顕微鏡 - - -
                            倍率(X) カメラを使用した場合:6.5 ~ 52(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:20/40 27~195(※モニターサイズ11.6インチ ) 53~380(26~85)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) カメラを使用した場合:4.5 ~ 120(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:14~90 実体顕微鏡として使用した場合:7~90 17~500(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) カメラを使用した場合:4.5 ~ 120(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:7~45 53~380(26~85)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 26~190(13~92)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) カメラを使用した場合:6.5 ~ 52(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:10/20 - 26~190(13~92)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 17~500(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
                            視野(mm) カメラを使用した場合:φ18×φ9,実体顕微鏡として使用した場合:9/45 9.2×5.2~1.3×0.7 9.8×5.5~1.4×0.7 カメラを使用した場合:28.5~4.4,実体顕微鏡として使用した場合:14.3~2.2 実体顕微鏡として使用した場合:28.5~2.2 9.9×7.4~1.4×1.0 カメラを使用した場合:28.5~4.4,実体顕微鏡として使用した場合:28.5~4.2×4.4 9.8×5.5~1.4×0.7 19×11~2.7×1.5 カメラを使用した場合:φ20~φ10,実体顕微鏡として使用した場合:20/10 - 19×11~2.7×1.5 9.9×7.4~1.4×1.0
                            撮像素子 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/3" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ - 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ
                            フレームレート(fps) 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30 最大60 最大30,但し500万画素使用時のみ10 - 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大60 最大60 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大60 最大60 最大30,但し500万画素使用時のみ10

                            実体顕微鏡 L-KIT608/609/610のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-KIT609
                            L-KIT610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            名称 JANコード 照明 作動距離
                            (mm)

                            165,200円

                            ( 181,720円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-KIT609 実体顕微鏡(L-711付)4962772126097L-71170

                            165,900円

                            ( 182,490円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-KIT610 実体顕微鏡(L-703付)4962772126103L-703(別売部品L-703-1クランプセット付)80

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました