(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モニター L-859

モニター L-859

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,052円
税込単価
71,557円

【特長】・HDMI接続タイプの小型(11.6インチ)フルHDモニター・HDMI...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクセサリー
  • 電源(V):
    DC12(ACアダプター付属)
  • 外形寸法(mm):
    282(W)×180(H)×15.3(D)(突起物含まず)
  • 画面サイズ:
    11.6型ワイド(258(W)×145(H)mm)
  • JANコード:
    4962772078594
  • 質量(g):
    400(付属品含まず)
  • 付属品:
    ACアダプター、卓上スタンド(無段階で180度調節可能)、カメラネジ変換プレート(L-505・L-803に取り付けできます)、取付ネジ4本
  • 消費電力(W):
    4
  • 映像出力有効画素数:
    1920×1080
  • 液晶方式:
    グレア(光沢)液晶 IPS方式
  • 入力コネクター:
    HDMI

(i)ご注意

  • 本製品には画質等の調整機能がありません。カメラ側での調整が必要です。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプアクセサリー電源(V)DC12(ACアダプター付属)
外形寸法(mm)282(W)×180(H)×15.3(D)(突起物含まず)画面サイズ11.6型ワイド(258(W)×145(H)mm)
JANコード4962772078594質量(g)400(付属品含まず)
付属品ACアダプター、卓上スタンド(無段階で180度調節可能)、カメラネジ変換プレート(L-505・L-803に取り付けできます)、取付ネジ4本消費電力(W)4
映像出力有効画素数1920×1080液晶方式グレア(光沢)液晶 IPS方式
入力コネクターHDMI - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-859

1個

65,052( 71,557円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMI接続タイプの小型(11.6インチ)フルHDモニター
・HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。
・机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。
・液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。
・本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。

(i)ご注意

  • 本製品には画質等の調整機能がありません。カメラ側での調整が必要です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
L-859アクセサリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モニター L-859の型番L-859のページです。
型番L-859に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モニター L-859

モニター L-859

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite TV用シリーズ

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite TV用シリーズ

      Dino-Lite オプション品(アダプタシリーズ)

      Dino-Lite オプション品(アダプタシリーズ)

        LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

        LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

          ドキュメントカメラ

          ドキュメントカメラ

            HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング

            HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング

              はさめるルーペ

              はさめるルーペ

                USBカメラ(赤外線仕様) L-834

                USBカメラ(赤外線仕様) L-834

                  カードルーペ

                  カードルーペ

                    LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                    LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                      “スタンドルーペ”

                      “スタンドルーペ”

                        ネジ変換アダプター

                        ネジ変換アダプター

                          デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(スタンドシリーズ)

                          デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(スタンドシリーズ)

                            メーカー ホーザン ANMO ANMO アズワン ケニス ホーザン コンテック(ライト) ホーザン ギガ・セレクション 新潟精機(SK) 池田レンズ工業 ホーザン ANMO
                            通常価格 65,052円 34,696円 2,667円 1,500円 99,277円 2,760円 660円 56,702円 350円 11,110円 12,866円 2,190円 14,630円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   8日目   2日目~   3日目   2日目   3日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ アクセサリー その他光学機器 アクセサリー - その他光学機器 検査用光学用品 手持ちルーペ 検査用光学用品 ポケットルーペ アクセサリー スタンドルーペ アクセサリー アクセサリー
                            電源(V) DC12(ACアダプター付属) - - - - - - DC5V(USB) - - - - -
                            外形寸法(mm) 282(W)×180(H)×15.3(D)(突起物含まず) - - - - - - 50(W)×50(H)×48(D)(突起物含まず) - - - - -
                            画面サイズ 11.6型ワイド(258(W)×145(H)mm) - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4962772078594 - - - - - - 4962772078341 - - - - -

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト